U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

LS-Universalnetzteile jetzt mit Einzelausgang bis zu 200 W!

Geplaatst : 26 May 2011

TDK-Lambda hat seine erfolgreiche Netzteilreihe LS zu höheren Leistungen hin ausgebaut: Nun decken die Universalnetzteile mit Einzelausgang das gesamte Leistungsspektrum zwischen 25 und 200 W ab. Das LS200 eignet sich insbesondere für budget-kritische Anwendungen, bietet dabei einen größeren Funktionsumfang als vergleichbare aktuelle Wettbewerbsprodukte dieser Preisklasse und passt in 1-HE-Geräte (BxHxT: 98 mm x 41 mm x 199 mm).
Das LS200 verfügt über einen Universaleingang mit 85 bis 264 V AC Eingangsspannung (47-63 Hz) und PFC gemäß EN61000-3-2 und kann einer Überspannung von 300 V AC für 5 s standhalten. Überstromschutz mit Konstantstrombegrenzung sowie Überspannungs- und Übertemperaturschutz gehören ebenso zur Standardausstattung wie Remote ON/OFF, eine grüne LED als „Ein“-Anzeige und Sense-Eingänge zur Kompensation von Spannungsabfällen über den Ausgangsleitungen. Die Netzteile sind wahlweise im Gehäuse mit geräuscharmem Lüfter oder im U-Profil für Konvektionskühlung oder externe Zwangsbelüftung erhältlich und erreichen durch ihr effizientes Design eine außergewöhnliche thermische Balance und eine MTBF von 300.000 h – 63% mehr als Wettbewerbsprodukte.
Die Reihe deckt alle üblichen Nennausgangsspannungen zwischen 3,3 und 48 V DC ab und liefert Stromwerte bis zu 40 A. Die Ausgangsspannung ist trimmbar (bis zu -10/+20% bei Nennspannung 12 V, 24 V und 48 V), so dass die Netzteile auch spezielle Anforderungen erfüllen. Der erweiterte Temperaturbereich von -25°C bis +70°C erlaubt volle Nennlast bei bis zu 50°C und 60% Nennlast bei 70°C. Die 24-V- und 36-V-Modelle sind zudem spitzenlastfähig bis zu 250 W.
Die leitungsgebundene und abgestrahlte Störaussendung der LS200-Reihe erfüllt die EN55011/EN55022, Klasse B. Die Netzteile haben internationale Sicherheitszulassungen gemäß UL/CSA/IEC 60950-1, 2. Ausgabe, tragen das CE-Zeichen und haben eine dreijährige gewährleistung.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP