U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Alimentations AC-DC 75W triple sortie – série CUT75

Geplaatst : 09 Apr 2015

TDK Corporation lance la série CUT75 d'alimentations AC-DC 75 W de type circuit imprimé à triple sortie de TDK-Lambda, 64 % plus petite, plus légère et plus efficace que la génération précédente, la série JWT75. Avec un rendement pouvant atteindre 85 %, la série CUT75 vient renforcer l'avantage concurrentiel de TDK-Lambda sur les marchés du matériel médical et des équipements industriels généraux.
 
Fonctionnant sur une entrée universelle d'une tension de 85 à 265 Vca, la série CUT75 comprend deux modèles standard. Le modèle CUT75-522 offre des sorties de 5 V et ±12 V avec convertisseur indépendant, assurant une bonne régulation, sans aucune charge minimale. En raccordant en série les sorties +12 V and -12 V, il peut servir d'alimentation à double sortie de 5 V et 24 V. De la même manière, le modèle CUT75-5FF offre des sorties +5 V et ±15 V, et peut être utilisé comme un module double de 5 V et 30 V.
 
La série CUT75 à refroidissement par convection présente une vaste plage de température de fonctionnement, comprise entre -20 et +70 °C. La protection contre les surintensités et les surtensions figurent parmi les fonctionnalités standard. Les modèles CUT75 peuvent être équipés en option d'un couvercle (/A), d'un socle (/B), et d'un bloc de jonction (/T).
 
La série CUT75 de TDK-Lambda répond aux exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) relatives aux émissions conduites et rayonnées des normes NF EN55011/NF EN55022-B, FCC-B et VCCI-B, ainsi qu'aux spécifications d'immunité de la norme CEI 61000-4-2 /-3/-4/-5/-6/-8/-11 et aux agréments de sécurité des normes EN/UL/CSA60950-1. Elle est également homologuée pour les applications médicales par la troisième édition de la norme CEI 60601-1 (2 MOOP), et conçue pour respecter la norme ANSI/AAMI ES60601-1. Bénéficiant de la garantie de trois ans de TDK-Lambda, la série CUT75 porte le marquage CE, conformément aux directives RoHS et BT (basse tension).

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP