U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Un filtre CEM 10 A sur carte offrant des performances exceptionnelles en mode différentiel

Geplaatst : 01 Dec 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série iDQ de modules de filtrage CEM 10 A pour tension nominale de 48 Vdc. Dotés d’une grande valeur capacitive intégrée, ces filtres se prêtent idéalement à une utilisation avec des convertisseurs DC-DC en limitant les besoins d’éléments externes et en économisant de l’espace sur la carte de circuits imprimés.

Dimensionné pour une tension maximale de 75 Vdc, le filtre iDQ offre en mode différentiel une atténuation de 63 dB à 300 kHz, mesurée pour une source et une impédance de charge de 50 Ω. Compact, il ne mesure que 50 mm de long, 15 mm de large et 10,8 mm de haut. Le filtre iDQ fonctionne sans ventilation forcée à des températures ambiantes de -40 à +85 ºC.

La technologie de composants de TDK participe de la conformité des systèmes aux normes FCC et CISPR. Une broche permet d’ajouter des condensateurs externes pour améliorer encore la performance en mode commun. Le filtre iDQ bénéficie d’une isolation à la masse de 1 500 Vdc permettant son utilisation sur des systèmes dont la masse est connectée à l’entrée positive ou négative.
 

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP