U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des alimentations 65W externes de classe II pour les applications médicales

Geplaatst : 25 Nov 2015

TDK Corporation annonce le lancement de sa série DTM65-C8 d’alimentations externes 40-65 W de classe II certifiées pour les applications médicales. Conformes aux normes d’utilisation en milieu médical CEI 60601-1 & 60601-1-11, ces produits offrent une isolation d’entrée-sortie de 4 000 Vac et ne nécessitent aucune mise à la terre. Ils sont conçus pour l’alimentation d’un ensemble d’équipements de surveillance, d’imagerie et de diagnostic en milieux hospitaliers, en dentisterie et pour les soins à domicile.

Cette série convient pour les sept tensions de sortie nominale les plus courantes – 5, 12, 15, 19, 24, 28 et 48 Vdc – et fonctionne sur une plage d’entrée de 90 à 264 Vac via un connecteur CEI 60320-C8 classique. Le câble de sortie est équipé d’un connecteur DIN d’alimentation à 4 broches. D’autres connecteurs sont disponibles sur demande.

Avec un rendement moyen supérieur à 88 % et une consommation électrique hors charge inférieure à 0,21 W, les modèles de 12 V et plus sont parfaitement conformes aux exigences des directives ErP et DOE niveau VI.

Les alimentations DTM65-C8 externes sont équipées d’un boîtier sans aération conforme IP21 et offrent en matière de chocs et de vibrations, les garanties sévères de la norme CEI 60601-1-11 définissant la sécurité de base et les performances essentielles des équipements électromédicaux à domicile. Le boîtier compact mesure 106 mm de long, 60 mm de large et 31 mm de haut.

Outre la norme CEI 60601-1, la série DTM65-C8 a été certifiée conforme aux normes EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 N° 60601-1-08 et est marquée CE. Le respect de la sécurité médicale de TDK-Lambda va jusqu’à fournir 2 x MOPP (moyens de protection des patients) entre l’entrée et la sortie. Tous les modèles sont conformes aux normes EN 55011-B, FCC Classe B (émissions conduites et rayonnées) et EN 60601-1-2 relative à l’immunité.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP