U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

65 W Medische Externe Voedingen met Class II Ingang

Geplaatst : 25 Nov 2015

 TDK Corporation introduceert de DTM65-C8 serie medisch gecertificeerde 40-65 W Class II externe voedingen.Gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 & 60601-1-11 medische normen, hebben deze producten een 4.000 VAC isolatiespanning tussen in- en uitgang. Ze hebben geen aardverbinding nodig. Toepassingen zijn het voeden van een scala aan ziekenhuis-, tandheelkundige- en gezondheidszorgproducten voor monitoring, imaging en diagnostiek.

De series bevat zeven populaire uitgangsspanningen: 5, 12, 15, 19, 24, 28 en 48 VDC en kan via een standaard IEC 60320-C8 connector worden gevoed met een ingangsspanning tussen 90 en 264 VAC. De uitgangskabel is afgewerkt met een 4-pins Power-DIN connector; andere typen connectoren zijn op verzoek leverbaar.

De modellen van 12 V en hoger hebben een gemiddeld rendement van meer dan 88 % en een verbruik bij nulbelasting van minder dan 0,21 W. Hiermee voldoen de voedingen volledig aan de ErP en DOE Efficiency Level VI eisen.

De DTM65-C8 externe voedingen hebben een luchtafgesloten IP21 behuizing en voldoen aan de strenge eisen wat betreft schok- en trillingsbestendigheid zoals vastgelegd in de IEC 60601-1-11 norm voor gebruik in de thuiszorg. De compacte behuizing is106 mm lang, 60 mm breed en 31mm hoog.

Naast IEC 60601-1 is de CE-gemarkeerde DTM65-C8 gecertificeerd volgens EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-08. Medische veiligheid wordt verder gegarandeerd door 2 x MOPP (‘means of patient protection’) tussen in- en uitgang. Met 2 x MOPP wordt bedoeld dat de voeding zowel in de nabijheid van de patiënt mag worden gebruikt als in direct contact. Alle modellen voldoen aan EN 55011-B, FCC Class B geleide en gestraalde emissies en aan EN 60601-1-2 immuniteit standaarden.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP