U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des alimentations médicales encapsulées, dotées d’une entrée de Classe II

Geplaatst : 01 Jun 2016

TDK Corporation annonce le lancement de sa nouvelle série KMS-A, modules d’alimentations encapsulés 15 – 60 W, mono sortie,  certifiée pour les applications médicales. Grâce à leur entrée de Classe II, ces produits n’exigent aucun raccordement à la terre et sont donc idéalement adaptés aux diverses applications médicales, dentaires et de soins à domicile. Ils peuvent aussi être utilisés pour les équipements hertziens et les terminaux de communications, les appareils d’essais et mesures ainsi que les équipements industriels.
 
Les alimentations KMS-A sont proposées dans trois niveaux de puissance (15 W, 30 W et 60 W), et cinq tensions de sortie (5 V, 9 V, 12 V, 15 V et 24 V). La puissance absorbée sans charge appliquée en sortie est <0,1 W pour les modèles KMS15A et KMS30A, et <0,3 W pour le KMS60A et leur rendement peut atteindre 89 %. Tous les produits proposés ont une plage de tension d’entrée étendue, allant de 90 à 264 Vac
 
Les alimentations KMS-A peuvent être montées sur carte et sont intégrés dans des boîtiers résinés répondant à la norme UL 94V-0. Le modèle 15 W mesure 52,5 x 27,5 x 23,5 mm, le 30 W 64,0 x 45,0 x 23,5 mm et le 60 W 89,0 x 63,5 x 27,0 mm. Ces équipements peuvent fonctionner en convection naturelle dans les environnements soumis à des températures ambiantes de -40°C à +85°C avec une réduction appropriée de la puissance au-dessus de 50°C. L’altitude de fonctionnement maximale est de 5 000 m.
 
Cette gamme d’alimentations a obtenu les certifications UL/CSA/CEI/EN 60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CEI/EN 60601-1 et porte le marquage CE correspondant aux directives Basse tension et RoHS2. Les produits TDK-Lambda respectent les normes de sécurité médicale et garantissent, en conséquence, une isolation entrée-sortie de 4 000 Vac, 2 x MOPP (Moyens de protection du patient) et un courant de contact <100 µA à 264 Vac. Tous les modèles sont conformes aux normes EN 55011-B (émissions conduites et rayonnées) et EN 61000-4-2 (immunité).

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP