U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Des modules 300 W viennent enrichir la série de convertisseurs DC à haute tension d'entrée (HVDC)

Geplaatst : 13 Mar 2017

TDK Corporation annonce l'ajout de nouveaux modèles plus puissants à sa série PH-A280 de convertisseurs DC-DC à haute tension d'entrée. Capables de fonctionner sur une plage de tension comprise entre 200 et 425 Vdc, ces modules affichant une puissance de sortie de 300 W peuvent être utilisés dans les centres de données, les télécommunications et les applications du secteur des énergies renouvelables dotées d'un bus DC à haute tension nominale de 380 V.
 
Les quatre nouveaux modèles sont spécifiés pour les tensions et intensités suivantes : 12 V / 25 A, 24 V / 12,5 A, 28 V / 10,8 A, et 48 V / 6,3 A. Ils viennent enrichir la gamme actuelle de convertisseurs PH-A280 de 50 à 150 W, proposés dans des tensions de sortie de 3,3 V, 5 V, 12 V, 24 V, 28 V et 48 V. Les modèles 300 W offrent une plage de réglage plus large, allant de -60 % à +20 %, permettant de s'adapter aux tensions non standard.
 
Respectant le format industriel demi-brique (61 x 12,7 x 57,9 mm), ces modules 300 W, qui peuvent atteindre un rendement de 92 %, sont capables de délivrer leur pleine charge à une température d'embase comprise entre -40 °C et +100 °C. Ces convertisseurs peuvent aussi être refroidis par conduction, ce qui les rend compatibles avec une utilisation en boîtier extérieur étanche ou dans des applications à refroidissement par liquide.
 
Tous les modules PH-A280 sont couverts par une garantie de cinq ans et comprennent des fonctions de série, notamment l'activation/désactivation à distance et une protection contre les surtensions et les surintensités. Cette série est entièrement isolée avec une tension d'isolation de 3 000 Vac entre l'entrée et la sortie. Elle est certifiée conforme aux normes de sécurité CEI/EN 60950-1 et UL/CSA 60950-1, et porte le label CE attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2.

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP