U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Geplaatst : 02 Apr 2014
200W and 400W with 160, 320 or 650Vdc output
Lees verderGeplaatst : 27 Mar 2014
TDK Corporation announces the successful development of the TDK-Lambda PH-A280 series of DC-DC power modules
Lees verderGeplaatst : 17 Mar 2014
Additional filter range offers normal, enhanced and very high insertion loss characteristics
Lees verderGeplaatst : 10 Mar 2014
Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lees verderGeplaatst : 06 Mar 2014
10-year E-cap lifetime ensures superior field reliability
Lees verderGeplaatst : 06 Dec 2013
Losstaande of systeemtoepassingen, kunnen 2U rekgemonteerd zijn
Lees verderGeplaatst : 14 Nov 2013
100% backward compatible with higher efficiency
Lees verderGeplaatst : 14 Nov 2013
De E-cap garantie van 10 jaar van TDK-Lambda garandeert een superieure betrouwbaarheid in het veld
Lees verderGeplaatst : 06 Nov 2013
Biedt dezelfde geavanceerde eigenschappen met hoge efficiëntie en past in 1U behuizingen
Lees verderGeplaatst : 24 Oct 2013
Module in handige formaat voor OEM systeemintegratie
Lees verderGeplaatst : 21 Oct 2013
91% efficiency, <0.5W no load power consumption, compact size, global safety & EMC approvals
Lees verderGeplaatst : 18 Oct 2013
Robuuste, basisplaat-gekoelde, ¼ brick modulen voor 50W, 24V spoorwegtoepassingen
Lees verderGeplaatst : 16 Oct 2013
Single- or two-stage filters for standard or very high noise attenuation levels (150kHz-30MHz)
Lees verderGeplaatst : 25 Jul 2013
Convection-cooling eliminates fan maintenance and audible noise
Lees verderGeplaatst : 08 Jul 2013
Deposition is a process that is regularly used to coat a thin layer of precious materials (gold, chrome, titanium, etc.) onto a substrate that is ‘technically poor’ or with different mechanical characteristics
Lees verderGeplaatst : 23 May 2013
Using constant current control for metal purification
Lees verderGeplaatst : 09 May 2013
Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted
Lees verderGeplaatst : 11 Apr 2013
Kies uit een totaal van meer dan 3000 verschillende AC-DC en DC-DC producten; combineert bovendien Vega en NV configurators
Lees verderGeplaatst : 10 Apr 2013
>90% efficiëntie met 24W/in3 densiteit, hot swap met N+1 redundantie
Lees verderGeplaatst : 05 Feb 2013
Ingebouwde golfvorm generatie en opslagcapaciteit om spanningspieken te simuleren voor het testen van auto's en zonnepanelen systemen
Lees verder