U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

TDK-Lambda Nieuws

Productnieuws

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

1,5 tot 3 W DC-DC omvormers met 4:1 ingangsbereik werken zonder actieve luchtkoeling vollast bij temperaturen tot +85 °C

Geplaatst : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 1,5 en 3 W uitvoeringen van de TDK Lambda CCG serie DC-DC omvormers, die convectiegekoeld bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C het volledige vermogen kunnen leveren

Lees verder

Configureerbare systemen van programmeerbare voedingen leveren 30 kW, 45 kW of 60 kW in een verplaatsbare 20 U hoge 19” rackkast

Geplaatst : 01 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van hoogvermogenoplossingen met TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen in een 20 U hoge, 19-inch rackkast

Lees verder

Simulatietesten in de automotive profiteren van programmeerbare voedingen met zeer snelle uitgangsdynamiek

Geplaatst : 22 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de ‘Fast-Speed’ optie voor de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen

Lees verder

Luchtgekoelde 45 kW AC-DC voeding met rendement van 98% levert 385 VDC voor decentrale voedingssystemen

Geplaatst : 15 Feb 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda TPF45000-385 niet-geïsoleerde 45 kW AC-DC voeding met driefasen ingang

Lees verder

Medische en industriële voedingen met 300 W continu- en 500 W piekvermogen (bij convectiekoeling) en 500 W continuvermogen (bij geforceerde luchtkoeling)

Geplaatst : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 500 W TDK-Lambda CUS500M1 serie AC-DC voedingen

Lees verder

Compacte 120 W en 240 W driefase DIN-rail voedingen met +20% piekvermogen en lage inschakelstroom

Geplaatst : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de gunstig geprijsde TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met uitvoeringen met een driefase AC-ingang

Lees verder

300 W en 1.000 W programmeerbare elektronische DC-belastingen hebben meerdere bedrijfsmodi, snelle reactietijden en lineaire opstart vanaf 0 V

Geplaatst : 14 Sep 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda SFL-serie programmeerbare elektronische DC-belastingen.

Lees verder

Serie configureerbare medische 500 W voedingen met lage luchtstroom uitgebreid met extra functies

Geplaatst : 29 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda XMS500A serie 500 W configureerbare AC-DC voedingen

Lees verder

350 W convectiegekoelde medische voedingen hebben een piekvermogen van 1000 W

Geplaatst : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CUS350MP serie AC-DC voedingen, die voldoen aan veiligheidseisen voor medische en industriële toepassingen.

Lees verder

DC-DC step-down buck omzetters met 1/16 brick formaat leveren 750 W en hebben een 24 V ingang

Geplaatst : 14 Apr 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda i7A serie 750 W niet-geïsoleerde buck DC-DC omzetters in een industriestandaard 1/16 brick formaat

Lees verder

300 W buck-boost DC-DC omzettters met 8 tot 24 V uitgang geoptimaliseerd voor werking bij 24 V ingangsspanning

Geplaatst : 18 Mar 2021

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK Lambda brand i7C serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met uitvoeringen voor 20 A / 300 W.

Lees verder

1,4 tot 3 W DC-DC omzetters met 12 V ingang hebben instelbare uitgangen tot 2 kV en extreem lage uitgangsruis

Geplaatst : 25 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CHVM serie hoge-spanning niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een 12 V ingang

Lees verder

Open frame buffermodules geven 380 ms extra hold-up tijd aan voedingen met 12 V, 15 V of 24 V uitgang

Geplaatst : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de open frame ZBM20 buffermodules, die kunnen zorgen voor 380 ms extra hold-up tijd voor 12 V, 15 V en 24 V AC-DC voedingen

Lees verder

Programmeerbare voedingen met 50 V, 400 V en 500V uitgang voor EV- waterstofproductie toepassingen

Geplaatst : 03 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert nieuwe modellen in de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met uitgangsspanningen van respectievelijk 50 V, 400 V en 500 V

Lees verder

24 VDC 20 A DIN-rail buffermodule is slechts 49 mm breed

Geplaatst : 28 Jan 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DBM20 DIN-rail 24 V 20A buffermodule

Lees verder

1/16 brick 500 W step-down DC-DC buck omzetters hebben een instelbare uitgangsspanning van 3,3 V tot 24 V

Geplaatst : 14 Dec 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda i7A serie 33 A / 500 W niet-geïsoleerde DC-DC omzetters in een industriestandaard 1/16 brick formaat.

Lees verder

48 V / 4 kW voeding werkt met industriële 350 tot 528 VAC 3-fase Delta- of WYE-ingang

Geplaatst : 24 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK-Lambda TPS serie is uitgebreid met de TPS4000-48, die een uitgangsvermogen heeft van 4 kW (48 V / 83,3 A)

Lees verder

Medische en industriële 30 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 16 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXD-M30 serie medisch en industrieel gecertificeerde 30 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters

Lees verder

Serie 400 W medische voedingen uitgebreid met 15, 19, 28, 36 en 48 V uitgangen en ventilatorgekoelde uitvoeringen

Geplaatst : 05 Nov 2020

TDK Corporation (TSE:6762) announces the addition of 15V, 19V, 28V, 36V, 48V outputs and models with an integral fan to the TDK-Lambda brand CUS400M series

Lees verder

Medische en industriële 15 W en 20 W DC-DC omzetters met 5.000 VAC isolatiespanning en een breed 4:1 ingangsbereik

Geplaatst : 02 Nov 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de PXG-M serie medische en industriële 15 W en 20 W PCB-gemonteerde DC-DC omzetters.

Lees verder

Komende evenementen

PAGE TOP

PAGE TOP