U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Geplaatst : 15 Oct 2018
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met modellen met een vermogen van 1.700 W.
Lees verderGeplaatst : 15 Oct 2018
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van de CUS1500M serie AC-DC voedingen van 1500 W.
Lees verderGeplaatst : 09 Oct 2018
TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de introductie aan van nieuwe hoogvermogen GPS-modellen in de TDK Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen
Lees verderGeplaatst : 11 Sep 2018
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert vijf nieuwe modellen van de TDK Lambda 5 kW GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met hoge vermogensdichtheid.
Lees verderGeplaatst : 28 Aug 2018
De twee nieuwe TDK-Lambda DRB DIN-rail AC-DC voedingen zijn gespecificeerd voor 120 W respectievelijk 240 W (144 W/288 W piekvermogen gedurende 10 seconden).
Lees verderGeplaatst : 01 Aug 2018
Tien modellen uit de TDK-Lambda RWS1000B en RWS1500B series AC-DC industriële voedingen zijn nu uitgerust met een optionele 5 V/1 A standby-spanning.
Lees verderGeplaatst : 30 Jul 2018
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de QM8 serie AC-DC voedingen en breidt hiermee de QM serie van of 700 tot 1500 W modulaire voedingen uit met modellen die maximaal 18 uitgangen hebben
Lees verderGeplaatst : 26 Jul 2018
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 100 W TDK-Lambda CUS100ME serie medische en industriële AC-DC voedingen
Lees verderGeplaatst : 27 Jun 2018
TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda QS-serie medische en industriële AC-DC-voedingen met één uitgang
Lees verderGeplaatst : 21 Mar 2018
TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS200LD serie AC-DC voedingen.
Lees verderGeplaatst : 31 Jan 2018
TDK Corporation introduceert de RSEV-serie 6 A, 10 A, 16 A, 20 A en 30 A, 250 VAC/250 VDC EMC-filters.
Lees verderGeplaatst : 24 Jan 2018
TDK Corporation introduceert de ZWS240RC-24 AC-DC voeding, die een gespecificeerd vermogen heeft van 240 W en voldoet aan EN 62477-1.
Lees verderGeplaatst : 04 Jan 2018
TDK Corporation introduceert de CSW65 serie AC-DC industriële voedingen met nominale ingangen van 115 VAC, 230 VAC en 277 VAC
Lees verderGeplaatst : 03 Jan 2018
TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CM4 serie modulaire AC DC voedingen, die zijn ontwikkeld voor conductie-, convectie- of geforceerde luchtkoeling.
Lees verderGeplaatst : 28 Nov 2017
TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda serie configureerbare XMS500 AC-DC voedingen, die beschikbaar zijn in zowel een Class I als een Class II (dubbel geïsoleerde) uitvoering.
Lees verderGeplaatst : 06 Nov 2017
TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS30M en CUS60M series AC-DC voedingen.
Lees verderGeplaatst : 09 Oct 2017
TDK Corporation introduceert de TDK-Lambda CUS150M serie AC-DC voedingen die zonder geforceerde luchtkoeling kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 80 °C
Lees verderGeplaatst : 12 Sep 2017
TDK Corporation introduceert de medisch gecertificeerde RWS1000B/ME en RWS1500B/ME 1000 en 1500 W AC-DC voedingen. Hiermee wordt de 50 tot 1500 W RWS-B serie met zeven jaar garantie van TDK-Lambda verder uitgebreid.
Lees verderGeplaatst : 31 Aug 2017
TDK Corporation introduceert de GQA120 serie industriële DC-DC omzetters
Lees verderGeplaatst : 15 Aug 2017
TDK Corporation introduceert de 100 W i3A series niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een industriële standaard 1/32-ste brick formaat
Lees verder