In de veeleisende omgeving van halfgeleiderfabricage zijn precisie, betrouwbaarheid en efficiëntie van het grootste belang. De voedingen van TDK-Lambda zijn ontworpen om aan deze strenge eisen te voldoen. Onze producten bieden een uitzonderlijke spanningsstabiliteit en lage ruis, cruciaal voor halfgeleiderfabricageprocessen. TDK-Lambda's geavanceerde voedingsoplossingen hebben ook een hoge vermogensdichtheid, efficiënt thermisch beheer en flexibele configureerbaarheid om zich aan te passen aan verschillende productietools en -processen. Met robuuste beveiligingsfuncties en uitgebreide naleving van de industrienormen zorgt TDK-Lambda voor maximale uptime en consistente prestaties.
Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
i1C
De i1C-serie bestaat uit niet-geïsoleerde buck-boost DC/DC-omzetters die tot 200 W leveren in een compacte en vertrouwde industriestandaard van 1 x 1 inch. Ze werken op een ingang van 9-36 V of 18-75 V en worden geleverd met een breed instelbare uitgang van 9,6 tot 28 V die meerdere systeemspanningen kan ondersteunen, waardoor er minder onderdeelnummers nodig zijn. De omzetters zitten in een vijfkantige metalen behuizing die werking bij behuizingstemperaturen van -40 °C tot 120 °C mogelijk maakt en hebben een buitengewoon hoog rendement van 98%. Deze eigenschappen maken toepassingen mogelijk die meer vermogen vermogen vragen in een beperkte ruimte.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
CN-B
De robuuste 50-150 W quarter-brick en 200-300 W half-brick geïsoleerde DC/DC-omzetters uit de CN-B110 serie hebben een zeer breed ingangsspanningsbereik, van 43 tot 160 V. Met een isolatiespanning tussen ingang en basisplaat van 2.500 VAC en 3.000 VAC tussen in-en uitgang, is de serie geschikt voor de bij spoorwegtoepassingen gangbare 72 V of 110 V nominale ingangen voor stroomsystemen. Bovendien voldoen de basisplaatgekoelde modules aan de IEC 61373 Category 1, Class B schok/vibratienormen voor rollend materieel en zijn ze ontworpen om te voldoen aan EN 45545-2 (brandbeveiliging bij spoorwegvoertuigen). De CN200B en CN300B uitvoeringen zijn voorzien van dynamische stroomverdeling voor parallel of redundant bedrijf, remote sense, remote on/off, regelbaarheid van de uitgangsspanning en een DC-good signaal. Bovendien zijn er optionele hulpspanningen beschikbaar ter vervanging van het DC-good signaal bij de 200-300 W uitvoeringen en de remote sense functie bij de 50-150 W uitvoeringen.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
PY
De PY-serie bestaat uit PCB-monteerbare DC/DC-omzetters in diverse formaten, met uitgangsvermogens van 20 tot 200 W.
Het ultrabrede ingangsspanningsbereik van deze serie, van 8,5 tot 160 V (afhankelijk van het model), maakt het mogelijk een enkele omzetter in meerdere toepassingen te gebruiken. Met zijn goedkeuring volgens EN 50155 is hij ook geschikt voor spoorwegtoepassingen.
Het hoge rendement resulteert in lage warmteontwikkeling en de ingegoten constructie zorgt voor een hoge schok- en trillingsbestendigheid. Samen met het brede bedrijfstemperatuurbereik maakt dit deze voedingscomponenten geschikt voor vrijwel elke situatie.
Verder zijn er sets van eenvoudig te integreren koellichamen, die kunnen worden toegepast wanneer contactkoeling niet toereikend is.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
RGA
De robuuste niet-geïsoleerde DC-DC step-down omzetters uit de RGA-serie zijn ondergebracht in een vijfzijdige aluminium behuizing en zijn geschikt voor gebruik tot 110 ˚C. De modules met een industriestandaard 1/16e brick pin-out zijn gekwalificeerd volgens MIL-STD-810G (schok en vibratie) en zijn ontworpen voor ventilatorloze, conductiegekoelde toepassingen. De voedingen uit deze serie accepteren een breed ingangsbereik, zodat ze meerdere DC-bus- en batterijspanningen ondersteunen. Standaard en optionele eigenschappen zijn onder meer remote on/off, remote sense, power good, frequentiesynchronisatie en het in een bepaalde volgorde aan- of uitschakelen van meerdere uitgangen (‘output sequencing ’). Dit maakt de modules tot een veelzijdige voedingsoplossing. Omdat de uitgangsspanning over een breed bereik kan worden aangepast, kan één model in meerdere oplossingen worden gebruikt. Dit vermindert de voorraadkosten en zorgt voor een betere beschikbaarheid van onderdelen.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
RGB
De robuuste niet-geïsoleerde DC/DC step-down omzetters van de RGB-serie zijn ingekapseld in een vijfzijdige aluminium behuizing en geschikt voor gebruik tot 115 °C. De modules hebben de industriestandaard 1/16e brick pinout, voldoen aan MIL-STD-810G (schokken en trillingen) en zijn ontworpen voor ventilatorloze, conductiegekoelde toepassingen. De omzetters kunnen door een breed ingangsspanningsbereik meerdere DC bus- en batterijspanningen ondersteunen. Standaard functies zijn onder andere aan/uit op afstand en remote sensing. Optioneel is een instelbare overstroombegrenzing. Dit maakt de modules tot veelzijdige voedingsoplossingen. Dankzij het brede, instelbare bereik van de uitgangsspanning kan één model voor meerdere toepassingen worden gebruikt, wat alleen al door minder benodigde onderdeelnummers het voorraadbeheer vergemakkelijkt.