U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHP240-24-3 | 240W |
24V / 10A |
Enclosed | ![]() |
n/a | ||
DHP480-24-1 | 480W |
24V / 20A |
Enclosed | ![]() |
n/a |
Onderdeelnumme | |
---|---|
DHP240-24-3 | |
Vermogen | 240W |
Output-info |
24V / 10A |
Constructie | Enclosed |
Staat |
![]() |
Stock Level | n/a |
Bekijk de datasheet (PDF) | |
Offerte/monster aanvragen | |
DHP480-24-1 | |
Vermogen | 480W |
Output-info |
24V / 20A |
Constructie | Enclosed |
Staat |
![]() |
Stock Level | n/a |
Bekijk de datasheet (PDF) | |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen