U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De iAD serie is één van TDK-Lambda's eerste generatie DOSA-compatibele Point of Load, through-hole DC-DC omzetters. Dit product, dat 50,8 x 7,9 x 14 mm (l x b x h)meet, levert tot 16 A vanuit een nominale ingangsspanning van 12 V. Het rendement bij vol vermogen is 94 %.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAD12016A008V-000-R | 80W | 5V - 5V / 16A | Open Frame DOSA SIP | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
iAD12016A008V-000-R | |
Vermogen | 80W |
Output-info | 5V - 5V / 16A |
Constructie | Open Frame DOSA SIP |