U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De iAF serie is één van TDK-Lambda's tweede generatie DOSA-2-compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 33 x 13,5 mm meet, levert tot 20 A (25 % meer dan de iAA/iAC modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 3,3, 5 of 12 V. Het maximale rendement is 93,5 %.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iAF12020A007V-007-R | 14W | 0.7V - 5.5V / 20A | Open Frame DOSA smt | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
iAF12020A007V-007-R | |
Vermogen | 14W |
Output-info | 0.7V - 5.5V / 20A |
Constructie | Open Frame DOSA smt |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen