U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
De iBH serie is één van TDK-Lambda's derde generatie DOSA-2+ compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 20 A (67 % meer dan de iBF modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 5 of 12 V. Het maximale rendement is 96 %.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iBH12020A007V-007-R | 80W |
4V / 20A |
Open Frame DOSA smt | ![]() |
Informeer |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
iBH12020A007V-007-R | |
Vermogen | 80W |
Output-info |
4V / 20A |
Constructie | Open Frame DOSA smt |
Staat |
![]() |
Stock Level | Informeer |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Point of Load DC-DC omzetters leveren 20 A vanuit 5 V en 12 V busspanningen
Lees het artikel