U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

AC-DC Voedingen

iDQ

48VDC EMI Filters

Gespecificeerd voor 10 A met een maximale spanning van 75 V biedt deze PCB-gemonteerde EMC-filter een uitzonderlijke ‘differential mode’ werking, wat ze ideaal maakt voor gebruik met DC-DC omzetters en zo ook ruimtebesparing oplevert op de PCB. Door gebruik te maken van TDK componententechnologie is compliance op systeemniveau met FCC en CISPR eenvoudiger gemaakt. Extra aardingscapaciteit kan worden toegevoegd voor een verbetering van de ‘common mode’ werking.

iDQ

Eigenschappen

Exceptional Differential Mode Performance Surface or Through Hole Mount Versions Very Compact Size

Downloads

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

iDQ videos

Range Overview Video

iDQ 10A 75VDC EMI Filters Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

iDQ Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP