U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
TDK-Lambda's iHG serie van 50 tot 300 W industriestandaard half brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 5 V en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. Een laag aantal componenten en het single board open-frame ontwerp leveren de omzetters een betere elektrische en thermische performance met een hoog werkelijk nuttig vermogen.
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen
Onderdeelnumme | Vermogen | Output-info | Constructie | Staat | Stock Level | Bekijk de datasheet (PDF) | Offerte/monster aanvragen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iHG480038A120V-109-R | 456W |
12V / 38A |
Half Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
Onderdeelnumme | |
---|---|
iHG480038A120V-109-R | |
Vermogen | 456W |
Output-info |
12V / 38A |
Constructie | Half Brick |
Staat |
![]() |
Stock Level | n/a |
Bekijk de datasheet (PDF) |
![]() |
Offerte/monster aanvragen |
Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.
Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen