U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQE solide elektrische en thermische prestaties. Deze middenvermogen quarter bricks (108 tot 204 W) hebben een laag profiel van slechts 10,4 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 48 V, en met uitgangsspanningen van 5 tot 15 V.

iQE

Eigenschappen

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
IQE24030A033V-001-R 99W 3.3V / 30A
Quarter Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
IQE24024A050V-001-R 120W 5V / 24A
Quarter Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
IQE24009A120V-001-R 108W 12V / 9A
Quarter Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
IQE24030A033V-001-R
Vermogen 99W
Output-info 3.3V / 30A
Constructie Quarter Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
IQE24024A050V-001-R
Vermogen 120W
Output-info 5V / 24A
Constructie Quarter Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
IQE24009A120V-001-R
Vermogen 108W
Output-info 12V / 9A
Constructie Quarter Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Stopgezet product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

iQE Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP