U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: CC-E CC-P-E
AC-DC Voedingen

PC

DC-DC Converters

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

PC

Eigenschappen

  • Compact Footprint / Low-Profile
  • 5V, 12V, 24V & 48V Inputs
  • 3.3 - 15V Single +/- 12V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • Input-Output Isolation
  • Integral Input Fuse
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Downloads

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PC Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Momenteel niet verkrijgbaar

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP