U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

PF-A

Power Factor Correction Modules

Met behulp van zeer efficiënte PCB-gemonteerde voedingsmodules kan worden voldaan aan niet-standaard vermogensvereisten. De PF-A serie AC-DC omzetters kan worden gebruikt als gelijkrichter of voor powerfactor correctie, waarbij vanuit een breed scala aan AC-ingangen 360 VDC wordt geleverd aan afzonderlijke DC-DC omzetters of belastingen.

De PF500A-360 is verkrijgbaar in twee vermogensniveaus: de PF500A-360 is geschikt voor vermogens tot 756 W en de PF1000A-360 kan, bij hoge spanningen, tot 1.512 W

Voor hogere vermogens kunnen de modules parallel worden aangesloten.

PF-A

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
PF 500A-360 756W 360V / 2.1A
Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
PF 1000A-360 1.512kW 360V / 4.2A
Brick Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
PF 500A-360
Vermogen 756W
Output-info 360V / 2.1A
Constructie Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
PF 1000A-360
Vermogen 1.512kW
Output-info 360V / 4.2A
Constructie Brick
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Stopgezet product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PF-A Technische downloads

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP