U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

iBH

20A Non-isolated SMT Point of Load

De iBH serie is één van TDK-Lambda's derde generatie DOSA-2+ compatibele Point of Load, SMD DC-DC omzetters. De volledig geoptimaliseerde regellus zorgt voor uitzonderlijke transiënt responskarakteristieken, zonder dat daar nog externe luscomponenten aan te pas hoeven te komen. Dit product, dat 20,3 x 11,4 mm meet, levert tot 20 A (67 % meer dan de iBF modellen) vanuit een nominale ingangsspanning van 5 of 12 V. Het maximale rendement is 96 %.

iBH

Eigenschappen

  • DOSA Compatible Footprint
  • Constant Switching Frequency
  • No External Loop Tuning Components Needed
  • Excellent Transient Response

Downloads

Informatie over productaanbod

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
iBH12020A007V-007-R 80W 4V / 20A
Open Frame DOSA smt Huidig product Informeer   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
iBH12020A007V-007-R
Vermogen 80W
Output-info 4V / 20A
Constructie Open Frame DOSA smt
Staat Huidig product
Stock Level Informeer
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Huidig product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

iBH videos

Range Overview Video

iBH 20A Non-isolated SMT Point of Load DC-DC Converter Video

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

iBH Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

iBH In de TDK-Lambda Newsroom

Point of Load DC-DC omzetters leveren 20 A vanuit 5 V en 12 V busspanningen
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP