U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbaar vermogen Gevoed door precisie

Bekijk producten

Programmeerbare voedingen van TDK-Lambda

Broadcast Voedingen

Onze indrukwekkende productlijn omvat nu AC-stroombronnen naast ons toonaangevende assortiment AC-DC programmeerbare voedingen en 300 tot 1 kW programmeerbare elektronische belastingen.

De GENESYS+™-serie biedt AC-DC-modellen van een 1U half rack 1 kW tot indrukwekkende 90 kW 15U-systemen en 2 kVA tot 9 kVA AC-stroombronnen.

Programmeerbare voedingen per toepassing

Onze programmeerbare DC-voedingen en AC-stroombronnen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Selecteer uw toepassing om de voor u aanbevolen producten te ontdekken of kijk hieronder voor al onze programmeerbare voedingen. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van onze Quick Product Finder.

Automotive (algemeen)

We hebben een reeks programmeerbare producten die geschikt zijn voor het ontwerpen en testen van een breed scala aan moderne elektronische systemen voor de automotive.

Geluid, trillingen en hardheid

Onze programmeerbare voedingen spelen een belangrijke rol bij het testen om NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) te minimaliseren bij het applicatieontwerp.

AC aangesloten apparatuur

Ons nieuwe assortiment Genesys AC-voedingen is ontwikkeld om het ontwerpen en testen van een breed scala aan op het lichtnet aangesloten elektronische systemen te vergemakkelijken.

Hardware-in-the-Loop

Onze selectie van kant-en-klare programmeerbare voedingen stelt ingenieurs in staat om hardware-in-the-loop testen te integreren in de ontwerpfase van meerdere regelsystemen.

Duurzame energie

Onze programmeerbare voedingen stellen ingenieurs in staat om de intermitterende en fluctuerende kenmerken van duurzame energiebronnen te simuleren tijdens de ontwerpfase van producten die gebruik maken van duurzame energiebronnen in het veld.

Batterij

Een groot aantal persoonlijke apparaten en krachtigere machines werkt tegenwoordig op batterijen. Met onze programmeerbare voedingen kunnen technici fluctuerend batterijvermogen simuleren en nauwkeurig het werkelijke batterijvermogen testen tijdens het ontwerpen en testen van toepassingen.

Defensie en lucht- & ruimtevaart

Deze sectoren zijn afhankelijk van elektronische systemen die moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Onze programmeerbare voedingen bieden de precisie die nodig is tijdens het ontwerpen en testen van missiekritische systemen.

Maritiem

Met ons assortiment programmeerbare voedingen kunnen ingenieurs gevoelige elektronische systemen, die bestand zijn tegen de ontberingen van de maritieme omgeving, ontwerpen en testen voor toepassingen waar grote en kleine schepen op moeten kunnen vertrouwen.

TDK-Lambda maakt het verschil

TDK-Lambda
maakt het verschil

Ontworpen voor precisie, vertrouwen gevend door de resultaten

Wij geloven dat betrouwbaarheid de basis is van innovatie

Ontworpen, gebouwd en getest door TDK-Lambda

Innovatie met een doel - u

Wij ontwerpen voor de toekomst, wij leveren vandaag

Precisie van 200W tot 90kW

We zullen er altijd zijn als u ons nodig hebt

TDK-Lambda: 70 jaar expertise - we zijn nog maar net begonnen

Onze betrouwbaarheid is onderdeel voor onderdeel opgebouwd

Onze Programmeerbare Voedingen

Filters: Uitzend / Communicatie / Professionele audio

Voor uitzend-, communicatie- en professionele audiotoepassingen zijn de betrouwbaarheid en prestaties van voedingen cruciaal. De voedingen van TDK-Lambda zijn geschikt voor deze veeleisende omgevingen door uitzonderlijke duurzaamheid en ongeëvenaarde efficiëntie te bieden. Onze voedingen zijn ontworpen om te voldoen aan strenge industrienormen en zorgen voor een ononderbroken werking, superieure ruisfiltering en optimaal thermisch beheer. Of het nu gaat om hoogfrequente transmissie, naadloze communicatienetwerken of loepzuivere audio-output, onze voedingsoplossingen zijn ontworpen om consistente, hoogwaardige prestaties te leveren. Vertrouw op ons om de kracht te bieden om uw kritische applicaties te ondersteunen met onwrikbare betrouwbaarheid. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
GSPS High Power Systems
NIEUWE MODEL
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
30kW 90kW 1 output

Introducing GENESYS™ AC

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP