U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbaar vermogen Gevoed door precisie

Bekijk producten

Programmeerbare voedingen van TDK-Lambda

Robuuste voedingen

Onze indrukwekkende productlijn omvat nu AC-stroombronnen naast ons toonaangevende assortiment AC-DC programmeerbare voedingen en 300 tot 1 kW programmeerbare elektronische belastingen.

De GENESYS+™-serie biedt AC-DC-modellen van een 1U half rack 1 kW tot indrukwekkende 90 kW 15U-systemen en 2 kVA tot 9 kVA AC-stroombronnen.

Programmeerbare voedingen per toepassing

Onze programmeerbare DC-voedingen en AC-stroombronnen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Selecteer uw toepassing om de voor u aanbevolen producten te ontdekken of kijk hieronder voor al onze programmeerbare voedingen. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van onze Quick Product Finder.

Automotive (algemeen)

We hebben een reeks programmeerbare producten die geschikt zijn voor het ontwerpen en testen van een breed scala aan moderne elektronische systemen voor de automotive.

Geluid, trillingen en hardheid

Onze programmeerbare voedingen spelen een belangrijke rol bij het testen om NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) te minimaliseren bij het applicatieontwerp.

AC aangesloten apparatuur

Ons nieuwe assortiment Genesys AC-voedingen is ontwikkeld om het ontwerpen en testen van een breed scala aan op het lichtnet aangesloten elektronische systemen te vergemakkelijken.

Hardware-in-the-Loop

Onze selectie van kant-en-klare programmeerbare voedingen stelt ingenieurs in staat om hardware-in-the-loop testen te integreren in de ontwerpfase van meerdere regelsystemen.

Duurzame energie

Onze programmeerbare voedingen stellen ingenieurs in staat om de intermitterende en fluctuerende kenmerken van duurzame energiebronnen te simuleren tijdens de ontwerpfase van producten die gebruik maken van duurzame energiebronnen in het veld.

Batterij

Een groot aantal persoonlijke apparaten en krachtigere machines werkt tegenwoordig op batterijen. Met onze programmeerbare voedingen kunnen technici fluctuerend batterijvermogen simuleren en nauwkeurig het werkelijke batterijvermogen testen tijdens het ontwerpen en testen van toepassingen.

Defensie en lucht- & ruimtevaart

Deze sectoren zijn afhankelijk van elektronische systemen die moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Onze programmeerbare voedingen bieden de precisie die nodig is tijdens het ontwerpen en testen van missiekritische systemen.

Maritiem

Met ons assortiment programmeerbare voedingen kunnen ingenieurs gevoelige elektronische systemen, die bestand zijn tegen de ontberingen van de maritieme omgeving, ontwerpen en testen voor toepassingen waar grote en kleine schepen op moeten kunnen vertrouwen.

TDK-Lambda maakt het verschil

TDK-Lambda
maakt het verschil

Ontworpen voor precisie, vertrouwen gevend door de resultaten

Wij geloven dat betrouwbaarheid de basis is van innovatie

Ontworpen, gebouwd en getest door TDK-Lambda

Innovatie met een doel - u

Wij ontwerpen voor de toekomst, wij leveren vandaag

Precisie van 200W tot 90kW

We zullen er altijd zijn als u ons nodig hebt

TDK-Lambda: 70 jaar expertise - we zijn nog maar net begonnen

Onze betrouwbaarheid is onderdeel voor onderdeel opgebouwd

Onze Programmeerbare Voedingen

Filters: Rugged-harsh-environment

Als het gaat om het voeden van apparaten in ruwe omgevingen, zijn duurzaamheid en betrouwbaarheid van het grootste belang. De voedingen van TDK-Lambda bieden een robuuste constructie, een hoge weerstand tegen extreme temperaturen en voldoen aan strenge industrienormen voor schokken en trillingen. Met geavanceerde beveiligingsfuncties en bewezen prestaties, verbeteren onze voedingen de betrouwbaarheid van uw apparatuur, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.

Helaas levert deze combinatie van filters geen bijpassende producten op. Verwijder of pas een van uw filters aan. U kunt ook contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken.

Helaas levert deze combinatie van filters geen bijpassende producten op. Verwijder of pas een van uw filters aan. U kunt ook contact met ons opnemen om uw wensen te bespreken.
Productnaam Vermogen Constructie Outputs

Introducing GENESYS™ AC

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP