U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Onze indrukwekkende productlijn omvat nu AC-stroombronnen naast ons toonaangevende assortiment AC-DC programmeerbare voedingen en 300 tot 1 kW programmeerbare elektronische belastingen.
De GENESYS+™-serie biedt AC-DC-modellen van een 1U half rack 1 kW tot indrukwekkende 90 kW 15U-systemen en 2 kVA tot 9 kVA AC-stroombronnen.
Onze programmeerbare DC-voedingen en AC-stroombronnen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Selecteer uw toepassing om de voor u aanbevolen producten te ontdekken of kijk hieronder voor al onze programmeerbare voedingen. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van onze Quick Product Finder.
We hebben een reeks programmeerbare producten die geschikt zijn voor het ontwerpen en testen van een breed scala aan moderne elektronische systemen voor de automotive.
Onze programmeerbare voedingen spelen een belangrijke rol bij het testen om NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) te minimaliseren bij het applicatieontwerp.
Ons nieuwe assortiment Genesys AC-voedingen is ontwikkeld om het ontwerpen en testen van een breed scala aan op het lichtnet aangesloten elektronische systemen te vergemakkelijken.
Onze selectie van kant-en-klare programmeerbare voedingen stelt ingenieurs in staat om hardware-in-the-loop testen te integreren in de ontwerpfase van meerdere regelsystemen.
Onze programmeerbare voedingen stellen ingenieurs in staat om de intermitterende en fluctuerende kenmerken van duurzame energiebronnen te simuleren tijdens de ontwerpfase van producten die gebruik maken van duurzame energiebronnen in het veld.
Een groot aantal persoonlijke apparaten en krachtigere machines werkt tegenwoordig op batterijen. Met onze programmeerbare voedingen kunnen technici fluctuerend batterijvermogen simuleren en nauwkeurig het werkelijke batterijvermogen testen tijdens het ontwerpen en testen van toepassingen.
Deze sectoren zijn afhankelijk van elektronische systemen die moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Onze programmeerbare voedingen bieden de precisie die nodig is tijdens het ontwerpen en testen van missiekritische systemen.
Met ons assortiment programmeerbare voedingen kunnen ingenieurs gevoelige elektronische systemen, die bestand zijn tegen de ontberingen van de maritieme omgeving, ontwerpen en testen voor toepassingen waar grote en kleine schepen op moeten kunnen vertrouwen.
Test- en meetapparatuur vraagt om nauwkeurigheid. Deze nauwkeurigheid begint bij de voedingsarchitectuur. De voeding moet betrouwbare en stabiele spanningssporen leveren aan het systeem. Het is echter essentieel dat elektromagnetische ruis, afkomstig van alle elektronische apparatuur, inclusief voedingen, gevoelige meet- en analyseapparatuur niet stoort. Compacte afmetingen (inclusief hoogte) en een stille werking zijn vaak vereist om de integratie van de voeding in het systeem te vereenvoudigen en storingen tot een minimum te beperken. Selecteer een product uit onderstaande lijst voor meer informatie. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
GSPS High Power Systems
NIEUWE MODEL
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
|
30kW | 90kW | 1 output | |
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
|
1kW | 7.5kW | 1 output | |
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
|
15kW | 22.5kW | 1 output | |
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
|
10kW | 15.3kW | 1 output | |
Genesys™ 2U
3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output | |
SFL
High end programmable 300W and 1000W DC electronic loads
|
300W | 1kW | 1 output | |
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
|
1kW | 1.56kW | 1 output | |
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
|
200W | 800W | 1 output | |
Genesys™ 1U Half rack
750W 1U Half Rack Mount power supply
|
600W | 780W | 1 output | |
Genesys™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supply
|
600W | 2.4kW | 1 output |
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.
Meer informatie