U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbaar DC-vermogen Hoogwaardige kwaliteit en prestaties

Bekijk producten

DC Programmeerbare voedingen van TDK-Lambda

Maak kennis met ons assortiment programmeerbare DC-voedingen

TDK-Lambda is uitgegroeid tot de marktleider voor compacte, hoge-resolutie programmeerbare DC-voedingen. De standaardmodellen variëren in uitgangsvermogen van 200 W tot 22,5 kW, terwijl parallelle aansluiting oplossingen tot 90 kW mogelijk maakt. Er zijn uitgangen tot 1500V beschikbaar en onze producten bieden verschillende opties voor remote interfacing.

Onze series programmeerbare DC-voedingen bieden:

  • Uitzonderlijke betrouwbaarheid, zoals u kunt verwachten van een TDK-Lambda voeding
  • Ultracompacte 1U-systemen van 1 kW tot 7,5 kW
  • Schaalbare oplossingen om tot 90 kW te leveren
  • Uitgangsspanningen van 0 – 10 V, tot 0 – 1500 V
  • Nauwkeurige programmeerbare uitgangen voor laag-vermogen toepassingen van 200 - 800 W
  • Meerdere externe interface-opties, waaronder RS232 en RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488, IS420 en analoge signalen

Programmeerbare DC-voedingen per toepassing

Onze programmeerbare DC-voedingen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Selecteer uw toepassing om de voor u aanbevolen producten te ontdekken of kijk hieronder voor al onze programmeerbare DC-voedingen. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van onze Quick Product Finder.

Automotive (algemeen)

We hebben een reeks programmeerbare producten die geschikt zijn voor het ontwerpen en testen van een breed scala aan moderne elektronische systemen voor de automotive.

Geluid, trillingen en hardheid

Onze programmeerbare voedingen spelen een belangrijke rol bij het testen om NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) te minimaliseren bij het applicatieontwerp.

AC aangesloten apparatuur

Ons nieuwe assortiment Genesys AC-voedingen is ontwikkeld om het ontwerpen en testen van een breed scala aan op het lichtnet aangesloten elektronische systemen te vergemakkelijken.

Hardware-in-the-Loop

Onze selectie van kant-en-klare programmeerbare voedingen stelt ingenieurs in staat om hardware-in-the-loop testen te integreren in de ontwerpfase van meerdere regelsystemen.

Duurzame energie

Onze programmeerbare voedingen stellen ingenieurs in staat om de intermitterende en fluctuerende kenmerken van duurzame energiebronnen te simuleren tijdens de ontwerpfase van producten die gebruik maken van duurzame energiebronnen in het veld.

Batterij

Een groot aantal persoonlijke apparaten en krachtigere machines werkt tegenwoordig op batterijen. Met onze programmeerbare voedingen kunnen technici fluctuerend batterijvermogen simuleren en nauwkeurig het werkelijke batterijvermogen testen tijdens het ontwerpen en testen van toepassingen.

Defensie en lucht- & ruimtevaart

Deze sectoren zijn afhankelijk van elektronische systemen die moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Onze programmeerbare voedingen bieden de precisie die nodig is tijdens het ontwerpen en testen van missiekritische systemen.

Maritiem

Met ons assortiment programmeerbare voedingen kunnen ingenieurs gevoelige elektronische systemen, die bestand zijn tegen de ontberingen van de maritieme omgeving, ontwerpen en testen voor toepassingen waar grote en kleine schepen op moeten kunnen vertrouwen.

TDK-Lambda maakt het verschil

TDK-Lambda
maakt het verschil

Hoog testritme - versnelt uw testproces

Ingenieurs ondersteunen om elektronische systemen te evalueren voor een veiligere toekomst

High-end specificatie voor nauwkeurigere metingen

Hoogste vermogensdichtheid op de markt – geeft u extra ruimte

Eén GUI voor alle Genesys programmeerbare voedingen

Veelzijdige communicatieprotocollen

Eenvoudig te installeren en te bedienen

Wereldwijde veiligheidsgoedkeuringen inclusief 5 jaar gewährleistung

Intuïtieve GUI

Onze programmeerbare DC-voedingen

Maak een keuze uit de lijst met onze programmeerbare DC-voedingen voor meer informatie over de betreffende reeks. U kunt uw zoekopdracht verfijnen met behulp van onze Quick Product Finder. U kunt ook de onderstaande filteropties gebruiken.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP