U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

Let op: dit product is inmiddels end-of-life. U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
AC-DC Voedingen

PSS/PSD

DC-DC Converters

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

PSS/PSD

Eigenschappen

  • Compact Footprint/Low Profile
  • 5,12,24 & 48V Inputs
  • 3.3 to 30V* Single, + 12 to 15V Dual Outputs
  • Output Voltage Adjustment
  • -40 to +85C Operating Temperature
  • RoHS Compliant Design
  • Through Hole and SMT Design
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Downloads

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

PSS/PSD Technische downloads

Datasheets

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Momenteel niet verkrijgbaar

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Momenteel niet verkrijgbaar

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP