U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

AC-DC Voedingen

R Series

0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters

Deze uitgebreide serie, die geschikt is voor vele industriële en medische toepassingen, bevat modellen die gebruik maken van een amorfe basistechnologie die bescherming biedt tegen schadelijke hoge-spanning pulsen. Met gespecificeerde stroomsterktes van 0,5 tot 1.000 A is deze serie verkrijgbaar met een 250 V enkelfasige- of met een 500 V driefasige ingang. DIN-rail- (tot 30 A) of chassisgemonteerde behuizingen worden aangeboden met daarbij een keuze uit standaard of medische lekstroom versies.

R Series

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

R Series videos

Range Overview Video

Noise Filters Video

Range Overview Video

RSKN 6A to 30A, 250VAC EMC Filters Video

Range Overview Video

RSEV 6A to 30A, 250V EMC filters

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

R Series Technische downloads

Handleidingen

Momenteel niet verkrijgbaar

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

R Series In de TDK-Lambda Newsroom

Enkelfase 6 A tot 30 A EMC-filters zorgen voor onderdrukking stoorsignalen over een breed frequentiebereik
Lees het artikel

Enkelfasige 6 A tot 30 A EMC-filters bieden eenvoudigere installatie
Lees het artikel

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Lees het artikel

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP