U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Programmeerbare Voedingen

Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: Z+
AC-DC Voedingen

ZUP

Programmable Rack Bench Mount power supply

De programmeerbare ZUP voeding is geschikt voor werktafel- of 3U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 120 V en een maximale stroomsterkte van 132 A. Programmeren kan via de ingebouwde RS232- en RS485. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is drie jaar garantie op dit product. Zie ook onze nieuwe Z+ serie 200 tot 800 W 2U programmeerbare voedingen.

ZUP

Eigenschappen

  • Built-in RS232 and RS485 interface
  • Parallel operation
  • Active PFC
  • 19' rack mounting/bench mounting
  • 3 year warranty

Downloads

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Onderdeelnumme Vermogen Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF) Offerte/monster aanvragen
ZUP80-2.5 200W 80V / 2.5A
Enclosed Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
ZUP80-5 400W 80V / 5A
Enclosed Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
ZUP120-1.8 216W 120V / 1.8A
Enclosed Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
ZUP120-3.6 432W 120V / 3.6A
Enclosed Stopgezet product n/a   Bekijk de datasheet (PDF)
Onderdeelnumme
ZUP80-2.5
Vermogen 200W
Output-info 80V / 2.5A
Constructie Enclosed
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
ZUP80-5
Vermogen 400W
Output-info 80V / 5A
Constructie Enclosed
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
ZUP120-1.8
Vermogen 216W
Output-info 120V / 1.8A
Constructie Enclosed
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
ZUP120-3.6
Vermogen 432W
Output-info 120V / 3.6A
Constructie Enclosed
Staat Stopgezet product
Stock Level n/a
Bekijk de datasheet (PDF) Bekijk de datasheet (PDF)
Offerte/monster aanvragen
Toets : Stopgezet product

Om een monster of offerte aan te vragen, vink het vakje aan naast het gewenste model.

Geselecteerde modellen: 0 Offerte/monster aanvragen

Snelle product configurator

Probeer onze Snelle product configurator

Kies uw type voeding om te beginnen:

ZUP Technische downloads

Handleidingen

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

Applications for this product

Meer Informatie

PAGE TOP

PAGE TOP