Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Industrial grade 120W DC-DC converters have 4:1 input range

veröffentlicht : 31 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the GQA120 series of industrial grade DC‑DC converters

mehr dazu

Hochvolt-DC-DC-Wandler-Serie PH-A280 jetzt auf 300 W erweitert!

veröffentlicht : 17 Aug 2017

Die TDK Corporation hat die Hochvolt-DC-DC-Wandler-Reihe PH-A280 von TDK-Lambda um ein 300 W-Modell erweitert.

mehr dazu

100W 1/32nd package DC-DC converters feature wide output adjustment ranges

veröffentlicht : 15 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 100W i3A series of non-isolated DC-DC converters, packaged in the industry standard 1/32nd brick form factor

mehr dazu

100A digital geregelter PoL DC/DC-Wandler mit PMBus™ -Schnittstelle

veröffentlicht : 20 Jul 2017

Mit der iJC-Serie stellt die TDK Corporation einen neuen PoL DC/DC Wandler mit stolzen 100 A Ausgangsstrom und PMBus™ -Schnittstelle vor. Eine intelligente digitale Regelung sorgt für eine präzise Spannungsregelung auch bei dynamischen Lastwechseln und hohen Ausgangkapazitäten.

mehr dazu

Board mount 2 and 4W power supplies accept a 90 – 305Vac input

veröffentlicht : 18 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the KAS series of wide input range, 2 and 4W encapsulated AC-DC power supplies

mehr dazu

PMBus™ communication interface available for modular power supply series

veröffentlicht : 12 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of a standby/signal option with a PMBus™ communications interface for the QM series of 700 to 1500W modular AC-DC power supplies.

mehr dazu

7-year warranty 1000 and 1500W power supply models added to RWS-B series

veröffentlicht : 06 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range

mehr dazu

Kompakte 75VDC EMV-Filter mit Nennstrom von 50A

veröffentlicht : 30 Jun 2017

Unter der Bezeichnung RDEN-048050 bringt die TDK Corporation kompakte EMV-Filtermodule (48 VDC) mit einem Nennstrom von 50 A heraus.

mehr dazu

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels

veröffentlicht : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.

mehr dazu

Low acoustic noise modular 700 to 1200W power supplies have BF ready isolation

veröffentlicht : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation

mehr dazu

35-W- Medizin-Netzteil mit Dreifach-Ausgang für einfache Systemintegration

veröffentlicht : 14 Jun 2017

Mit der neuen Baureihe CUT35 präsentiert TDK-Lambda sehr kompakte, kostengünstige Open frame-Netzteile mit Dreifachausgang und 35 W Ausgangsleistung.

mehr dazu

LAN option provides communication interface for rack mount power supply series

veröffentlicht : 07 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of two LAN modules for the TDK-Lambda HFE1600 and HFE2500 series of rack mount, hot-swap power supplies

mehr dazu

New generation 1U programmable DC power supply series delivers 5kW output

veröffentlicht : 30 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda Genesys+™ series of high power density programmable DC power supplies - the 5kW, 1U model is the first in the series.

mehr dazu

Neue Leistungsklasse bei den Weitbereichs-DC-DC-Wandlern in Briefmarkengröße

veröffentlicht : 17 May 2017

Die TDK Corporation hat den Leistungsbereich ihrer DC-DC-Wandler-Reihe von TDK-Lambda in Briefmarkengröße, CCG, um neue 15 W-Modelle erweitert.

mehr dazu

Lower cost 600W full brick converters are suitable for distributed power architectures

veröffentlicht : 09 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the lower cost iFB series of 557 to 600W rated DC-DC converters

mehr dazu

92 % Wirkungsgrad: Neues, schmales 480 W-Netzteil für die DIN-Schiene

veröffentlicht : 27 Apr 2017

Die TDK Corporation hat ihre Hutschienen-Netzteilserie DRB von TDK-Lambda nach oben erweitert.

mehr dazu

300 W-Tisch-Netzteile mit Schutzklasse I oder II für den Medizin-Bereich

veröffentlicht : 27 Apr 2017

Die TDK Corporation bringt mit der DTM300 Serie von TDK-Lambda eine neue Modellreihe von Schutzklasse II -Desktop-Netzteilen mit 300 Watt für den Medizinbereich auf den Markt.

mehr dazu

3-phase input industrial power supply delivers 3200W at 48V

veröffentlicht : 19 Apr 2017

TDK Corporation announces the addition of a 3,200W, 48V at 66.7A rated model to its TPS3000 series of industrial power supplies.

mehr dazu

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power

veröffentlicht : 29 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iQG series of 504W rated DC-DC converters, further expanding its isolated DC-DC product portfolio

mehr dazu

3200 W-Netzteile mit 3-Phasen-Weitbereichseingang ohne Nullleiter und umfangreicher Ausstattung

veröffentlicht : 27 Mar 2017

Unter der Bezeichnung TPS3000-24 bringt TDK-Lambda eine neue Reihe kompakter Hochleistungs-Netzteile für Dreiphasennetze auf den Markt, die bis zu 3200 W Ausgangsleistung aus 2 HE Bauhöhe bei 210 mm Breite liefern.

mehr dazu

Events

PAGE TOP

PAGE TOP