Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

DC-DC-Wandler

AC-DC-Netzgeräte

i7A

NEU Nicht-isolierte 400-750W Step Down DC-DC-Wandler, Eingangsbereich 9-18V, 18-32V, 18-60V und 28 bis 60V

Die i7A Module sind vielfältig einsetzbar um zusätzliche Ausgänge aus einer vorhandenen 12V-, 24V-, 36V-, oder 48V Busspannung abzuleiten, und das zu wesentlich geringeren Kosten gegenüber isolierten DC/DC-Wandlern. Wirkungsgrade von bis zu 98,5% minimieren die internen Verluste und ermöglichen den Betrieb des i7A bei Umgebungstemperaturen von -40°C bis +125°C, auch bei geringer Luftströmung. Das Design des i7A bietet eine geringe Restwelligkeit und eine hervorragende Regeldynamik. Trotzdem kommt das Modul mit nur sehr wenigen externen Komponenten aus, was Kosten und Platz auf der Leiterplatte spart. Es stehen drei Bauformen zur Auswahl; alle nur 34 mm breit und 36,8 mm lang. Mit gerade einmal 11,5mm Höhe ist die Open-Frame Version besonders flach und die richtige Wahl für Anwendungen mit forciertem Luftstrom. Darüber hinaus gibt es eine Baseplate-Version zur Kontaktkühlung mit 12,7mm Höhe und ferner einen Typ mit integriertem Kühlkörper und 24,9mm Höhe für konvektionsgekühlte Einsatzfelder Zum Funktionsumfang der i7A-Serie gehört ein Trim-Pin zur Einstellung der Ausgangsspannung, + Remote Sense, Remote On-Off (positive oder negative Logik) sowie Schutzfunktionen gegen Überstrom, Übertemperatur und Eingangsunterspannung.

i7A

Features

  • Bis zu 750W in einem1/16-Brick Pinout
  • Wirkungsgrad bis zu 98,5%
  • Weiter Ausgangs-Einstellbereich 0.8 bis 8V, 3.3 bis 18V oder 3.3 bis 32V
  • Eingangsbereich 9 bis 18Vdc, 18 bis 60Vdc oder 28 bis 60Vdc
  • Geringe Anzahl von Bauteilen, minimaler Bedarf an externen Komponenten
  • Minimale Derating-Anforderungen in Umgebungen mit geringer Luftströmung
  • Einstellbare Überstrombegrenzung (Option)

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
i7A12060A008V 400W 0.8V - 8V / 60A Open Frame pcb mount aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
I7A48020A033V 500W 3.3V - 32V / 20A Open Frame pcb mount neues Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i7A4W033A033V 500W 3.3V - 24V / 33A Open Frame pcb mount aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
i7A24045A033V 750W 3.3V - 18V / 45A Open Frame pcb mount aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
i7A12060A008V
Leistung 400W
Ausgänge 0.8V - 8V / 60A
Bauform Open Frame pcb mount
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
I7A48020A033V
Leistung 500W
Ausgänge 3.3V - 32V / 20A
Bauform Open Frame pcb mount
Status neues Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i7A4W033A033V
Leistung 500W
Ausgänge 3.3V - 24V / 33A
Bauform Open Frame pcb mount
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
i7A24045A033V
Leistung 750W
Ausgänge 3.3V - 18V / 45A
Bauform Open Frame pcb mount
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : neues Produktaktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

i7A videos

Range Overview Video

i7A 750W, 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

i7A Technische Downloads

i7A TDK-Lambda Newsroom

20A-Modelle mit 28-60V-Eingang im 1/16 Brick Format ergänzen DC-DC-Abwärtswandler-Serie
lesen

DC-DC-Abwärtswandler im 1/16 Brick Format jetzt bis 60A und mit einstellbarer Strombegrenzung
lesen

Step-Down DC-DC-Wandler im 1/16 Brick Format mit 750W
lesen

500W Step-Down DC-DC-Wandler im 1/16 Brick Format mit weitem Ausgangsspannungsbereich von 3,3V bis 24V
lesen

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP