Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Filter & Zubehör

AC-DC-Netzgeräte

DBM20

24Vdc 20A Puffermodul für DIN-Schienenmontage

Das DBM-Modul ist ideal für die Bereitstellung von kurzzeitigen Überbrückungs- oder Spitzenleistungen für Lasten, die an ein AC-DC-Netzteil mit 24 Vdc-Ausgang angeschlossen sind. Es kann eine zusätzliche Überbrückungszeit von 250ms bei einer Ausgangsleistung von 448W liefern. Im Normalbetrieb wird die Energie in den Elektrolytkondensatoren des DBM20 gespeichert. Wenn die Netzspannung für eine kurze Zeit unterbrochen wird, versorgt das DBM20 die Last weiterhin mit Energie und ermöglicht so ein sicheres und kontrolliertes Abschalten der angeschlossenen Geräte. Das DBM20 kann auf zwei Betriebsmodi eingestellt werden. Im „fixed Mode“ wird es aktiv, sobald die Eingangsspannung auf 22,4V einbricht, im „variable Mode“ bereits wenn die Eingangsspannung um 1V absinkt. Mehrere Puffermodule können für längere Überbrückungszeiten parallel geschaltet werden. LED´s auf der Frontseite zeigen den Status an. Weiter lässt sich das Gerät aus der Ferne sowohl über ein DC-OK-Relais als auch über Optokoppler-Signale überwachen. Der Ausgang des DBM20 lässt sich über einen Inhibit-Eingang deaktivieren. Dabei wird der Zwischenkreis aktiv innerhalb von 3-5 Sekunden entladen.

DBM20

Features

  • 250ms Netzausfallüberbrückung bei 448W
  • Verwendet Elektrolytkondensatoren zur Energiespeicherung
  • Sehr schmal, nur 49mm auf DIN-Schiene nötig
  • Parallelfähig
  • Remote on/off um unkontrollierte Entladung zu stoppen

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer zusätzliche Informationen Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
DBM20 24V 20A Buffer Module aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen pdf Datenblatt anzeigen
DBM20/E 24V 20A Buffer Module aktuelles Produkt Lagerbestand prüfen pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
DBM20
zusätzliche Informationen 24V 20A Buffer Module
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
DBM20/E
zusätzliche Informationen 24V 20A Buffer Module
Status aktuelles Produkt
Stock Level Lagerbestand prüfen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

DBM20 videos

Range Overview Video

DBM20 24Vdc 20A DIN rail mount buffer module

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

DBM20 Technische Downloads

Applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP