Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

programmierbare Stromversorgungen

AC-DC-Netzgeräte

SFL

Hochleistungsfähige programmierbare 300W und 1.000W elektronische DC-Lasten

Die Serie umfasst Leistungsstufen von 300W (3HE halbe Rackbreite) und 1.000W (3HE volles Rack) bei einer max. Nennspannung wahlweise von 120 Vdc oder 500 Vdc. Die Geräte arbeiten in 7 verschiedenen Lastmodi und 4 Betriebsmodi. Damit kann der Benutzer bis zu 17 verschiedene Lasttests an DC-Stromversorgungen, Brennstoffzellen, Solarzellen, Batterien und Komponenten durchführen, um deren Leistungsfähigkeit umfassend zu bestimmen.

Die Lasten können für mehrere Lastarten programmiert werden, darunter Konstantstrom, Konstantwiderstand, Konstantleistung, externe Steuerung, Kurzschluss und Konstantspannung mit Strombegrenzung. Die Betriebsarten sind normal, gepulste Last (dynamische Zeit und Frequenz), Erzeugung komplexer Lastprofile und "Sweep-Funktion" zur Prüfung und Bestimmung der Spannungs-/Strom-, Überstrom- oder Leistungsbegrenzungseigenschaften eines Produkts. Acht Lasteinstellungen können intern gespeichert werden.

Bis zu 10 Geräte können in einer Master-Slave-Anordnung für höhere Leistungsanforderungen parallel geschaltet werden. Mehrere SFL-Lasten können auch an separate Testgeräte angeschlossen werden, um eine synchronisierte Laststeuerung und einen dynamischen Betrieb zu ermöglichen. Die Serie kann mit analogen oder digitalen Signalen programmiert werden, mit einer optionalen Restwelligkeits- Messung und IEEE-Schnittstelle.
 

SFL

Features

  • 300W und 1.000W Leistung in 3HE Halb- oder Vollrack-Ausführung
  • Maximale Spannungen von 120V und 500V
  • Stabile Hochgeschwindigkeits-Stromregelung und Slew-Rate
  • Sieben Betriebsmodi: CC, CR, CP, CV, EXT, Short, CV mit Strombegrenzung
  • Steuerung über Frontplatte, USB, analoge Fernsteuerung oder optionale IEEE-Schnittstelle

Downloads

Information zur Produktpalette

Hide details

Show details

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
SFL 120-60-300 300W 120V / 60A
3U Rack Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
SFL 120-180-1K 1kW 120V / 180A
3U Rack Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
SFL 500-12-300 300W 500V / 12A
3U Rack Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
SFL 500-36-1K 1kW 500V / 36A
3U Rack Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
SFL 120-60-300
Leistung 300W
Ausgänge 120V / 60A
Bauform 3U Rack
Status Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
SFL 120-180-1K
Leistung 1kW
Ausgänge 120V / 180A
Bauform 3U Rack
Status Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
SFL 500-12-300
Leistung 300W
Ausgänge 500V / 12A
Bauform 3U Rack
Status Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
SFL 500-36-1K
Leistung 1kW
Ausgänge 500V / 36A
Bauform 3U Rack
Status Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : Kontaktieren Sie den Vertrieb bezüglich der Verfügbarkeit

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

SFL videos

Range Overview Video

SFL High end programmable 300W and 1,000W DC electronic loads video

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

SFL Technische Downloads

SFL TDK-Lambda Newsroom

Programmierbare elektronische DC-Lasten mit 300W und 1.000W bieten mehrere Betriebsmodi, schnelle Reaktionszeiten und linearen Anlauf von 0V
lesen

Ein Hinweis zu unserer Software

Um unsere Software herunterzuladen, müssen Sie gegebenenfalls die Bedingungen unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung akzeptieren.
Lesen Sie die EULA

Software

Applications for embedded use of this product

Test applications for this product

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP