Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

AC-DC-Netzgeräte

MU4

600W/800W 1HE modulares Netzgerät

Die MU4-Serie befindet sich in einem lüftergekühlten 1HE-Aluminiumgehäuse und bietet 600W bei 110Vac und 800W bei 230Vac Spannungseingang. Mit der intelligenten Lüftersteuerung kann die Drehzahl des MU4-Lüfters reduziert werden, was zu einem hörbaren Geräuschpegel von nur 36 dBA* führt.

Zunächst sind neun Module mit Leistungen von 150 W bis 480 W erhältlich, die einen kontinuierlichen Spannungsbereich von 3,3 V bis 104 V bieten. Mit einer Isolierung von 1 MOPP (1,5kVac) zwischen Eingang und Erde, 2 MOPP (4kVac) zwischen Eingang und Ausgang und 1 MOPP (1,5kVac) zwischen Ausgang und Erde sowie einer Auswahl an Standby- und Steuerungsoptionen einschließlich PMBus™ ist die MU-Serie sowohl für medizinische als auch für industrielle Anwendungen zertifiziert und wird von einer 7-jährigen Gewährleistung unterstützt.

Die Sicherheitszertifizierungen umfassen IEC/EN/ES 60601-1 und IEC/EN/UL 62368-1 mit UK CA und CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen außerdem den Normen EN 55011-B und EN 55032-B für leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen und erfüllen die Normen IEC60601-1-2 Edition 4 und IEC 61000-4 für Störfestigkeit. Sie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der IEC61010-1 erfüllen.

*Patent angemeldet, Konfigurationsabhängig, angewendete Bedingungen von 25°C, 115Vac/240Vac und 80% Geräteleistung

MU4

Features

  • Extrem geräuscharm
  • BF-fähig medizinische Isolierung (MOPP)
  • Bis zu 5 Ausgänge
  • PMBus™-Kommunikationsoption
  • 7 Jahre Gewährleistung

Downloads

Information zur Produktpalette

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Produktnummer Leistung Ausgänge Bauform Status Stock Level pdf Datenblatt anzeigen Angebot/Muster anfordern
MU4 (up to 5 outputs) 600W (Low line)
800W (High line)
3.3V - 104V / 54A Enclosed aktuelles Produkt Anfragen   pdf Datenblatt anzeigen
Produktnummer
MU4 (up to 5 outputs)
Leistung 600W (Low line)
800W (High line)
Ausgänge 3.3V - 104V / 54A
Bauform Enclosed
Status aktuelles Produkt
Stock Level Anfragen
pdf Datenblatt anzeigen pdf Datenblatt anzeigen
Angebot/Muster anfordern
Schlüssel : aktuelles Produkt

Um ein Muster oder Angebot anzufordern, kreuzen Sie bitte das Kästchen neben dem gewünschten Modell an.

Ausgewählte Modelle: 0 Angebot/Muster anfordern

Schnell-Konfigurator

Verwenden Sie unseren Schnell-Konfigurator

Wählen Sie Ihren Stromversorgungstyp aus, um zu beginnen:

MU4 videos

Range Overview Video

MU4 600W/800W 1U Modular power supply video

Range Overview Video

Introducing MU4 600/800 watts 1U modular power supply

MU4 FAQ

FAQ Video

MU4 Quiet by Design

FAQ Video

MU4 Intelligent fan control

FAQ Video

What is MU4?

FAQ Video

MU4 EMC Class B performance

FAQ Video

MU4 Certification

FAQ Video

MU4 full MOPP medical isolation

FAQ Video

How to configure MU4

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

MU4 Technische Downloads

MU4 TDK-Lambda Newsroom

Das modulare 1U-Netzteil liefert bis zu 800W mit BF-fähiger Isolierung und extrem niedrigem Geräuschpegel - leise im Design
lesen

Applications for this product

3D View

MU4

weitere Informationen

PAGE TOP

PAGE TOP