Sie sind hier  :  home  ››  presse  ››  produkt-news

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

TDK-Lambda News

Produkt-News

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Neue Schutzklasse II-Netzteile: 5-25 W hermetisch abgeschlossen

veröffentlicht : 27 Mar 2017

Für Umgebungstemperaturen bis zu 85°C bei reiner Konvektionskühlung eignen sich die neuen, hermetisch abgeschlossenen Netzteile der Reihe KWS-A.

mehr dazu

35W triple output power supply simplifies system integration

veröffentlicht : 21 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 35W rated CUT35 power supplies, requiring no minimum loading to maintain tight regulation specifications

mehr dazu

300W rated modules augment HVDC input converter series

veröffentlicht : 13 Mar 2017

TDK Corporation announces the addition of new, higher power models to the PH-A280 series of high voltage input DC-DC converters

mehr dazu

Bis zu 96% Wirkungsgrad- Neue 150W-Point-of-Load-DC/DC-Wandler-Serie für SMD-Montage

veröffentlicht : 01 Mar 2017

Mit der iAH- Serie bringt TDK-Lambda neue PoL-DC/DC-Wandler heraus, die bis zu 150 W bzw. 40 A liefern. Bei einer weit einstellbaren Ausgangsspannung zwischen 0,7 V und 5,5 V erfolgt die Versorgung der nicht-isolierten Wandler mit nominal 5 V oder 12 V Busspannung mit weitem Eingangsbereich zwischen 3 V und 17 V.

mehr dazu

Kompakte Konstantstrom-Netzteile für Energiespeichersysteme – 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 15 Feb 2017

TDK-Lambda hat eine neue Reihe kompakter Konstantstrom-Netzteile auf den Markt gebracht: Die EVS-Reihe von TDK-Lambda bietet wahlweise 600 W Ausgangsleistung (mit Lüfterkühlung) oder 300 W (konvektionsgekühlt), Konstantstrom- wie auch Konstantspannungsmodus und zeichnet sich unter anderem durch eine fünfjährige gewährleistung aus.

mehr dazu

Compact 75Vdc input EMC Filter is rated at 50A

veröffentlicht : 15 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RDEN-048050 48Vdc nominal EMC filter rated at 50A

mehr dazu

100A digitally controlled Point Of Load converter is PMBus™ compliant

veröffentlicht : 07 Feb 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iJC series of 100A Point of Load (POL) non-isolated DC-DC converters with PMBus™ communication.

mehr dazu

Level VI efficient medical 300W external power supplies offer Class I or Class II inputs

veröffentlicht : 30 Jan 2017

TDK Corporation announces the introduction of the DTM300 series of medically certified 300W external power supplies

mehr dazu

Fullbrick-Netzteile (1000 W) für lüfterloses Design: Neue Version mit 4% weniger Verlusten, Volllast bis 100°C, 5 Jahre gewährleistung

veröffentlicht : 17 Jan 2017

TDK-Lambda hat ihre Netzteile der Baureihe PFE-1000 überarbeitet und dabei deutlich verbessert. Insbesondere haben die neuen Module PFE1000FA nun bis zu 90% Wirkungsgrad.

mehr dazu

iJA-Serie: Digital geregelte PoL-DC DC-Wandler mit PMBusTM-Schnittstelle

veröffentlicht : 19 Dec 2016

TDK-Lambda´s iJA-Serie ist eine weitere digital geregelte PoL-DC DC-Wandler-Serie mit PMBusTM-Schnittstelle für die Platinenmontage.

mehr dazu

Schmaler, flacher, effizienter: Die neue Netzteilreihe DRL für die DIN-Schiene

veröffentlicht : 19 Dec 2016

Insbesondere die engen Platzverhältnisse in Zählerplätzen, Verteilerkästen bzw. Unterverteilungen hat eine neue Netzteilserie von TDK-Lambda im Blick.

mehr dazu

Jahresabschlussfeier mit Ehrung langjähriger Mitarbeiter

veröffentlicht : 16 Dec 2016

TDK-Lambda beschäftigt weltweit ca. 3.600 Mitarbeiter, in Deutschland sind es derzeit 93 Mitarbeiter. Neun davon wurden jetzt für ihre langjährige Firmenzugehörigkeit ausgezeichnet.

mehr dazu

3200W industrial power supply offers high voltage, wide range Delta or Wye 3-phase input

veröffentlicht : 13 Dec 2016

TDK Corporation announces the introduction of the TPS3000-24 industrial power supply, delivering up to 3200W output power (24V at 133.3A) in a 2U high package

mehr dazu

15W 1x1 inch DC-DC converters have six-sided shielding

veröffentlicht : 08 Dec 2016

TDK Corporation announces the introduction of the CCG15 series of 15W DC-DC converters

mehr dazu

PoL-DC/DC-Wandler im Miniformat: Weit einstellbare Ausgangsspannung 0,7 - 8,5 V

veröffentlicht : 16 Nov 2016

Eine weit einstellbare Ausgangsspannung von 0,7 bis 8,5 V bei bis zu 12 A Ausgangstrom, und das kleiner als ein Fingernagel (12,2 x 12,2 mm², 8,5 mm Höhe und nur 2,5 g Gewicht) – unter der Bezeichnung iCH bringt die TDK Corporation eine weitere Reihe neuer Mini-DC/DC-Wandler für den PoL-Bereich heraus.

mehr dazu

Leiterplattenmontierbare Medizin-Netzteile mit Schutzklasse II

veröffentlicht : 16 Nov 2016

Neue gekapselte Netzteilmodule für die Leiterplattenmontage mit Medizinzulassung und 15-60 W Ausgangsleistung, hat die TDK Corporation mit seiner KMS-A-Serie von TDK-Lambda vorgestellt.

mehr dazu

93% efficient 480W DIN rail power supply has a high power density

veröffentlicht : 14 Nov 2016

TDK Corporation announces the introduction of the 480W rated DRB480-24-1 DIN rail mount AC-DC power supply

mehr dazu

Ultra-narrow, low profile DIN rail power supplies have very high efficiencies

veröffentlicht : 03 Nov 2016

TDK Corporation announces the introduction of the DRL series of 10 to 100W DIN rail mount AC-DC power supplies with efficiencies of up to 90%

mehr dazu

Constant current power supplies charge energy storage systems

veröffentlicht : 26 Oct 2016

TDK Corporation announces the introduction of the five-year warranty EVS series of constant current power supplies

mehr dazu

RWS-B and LS Series warranties extended

veröffentlicht : 18 Oct 2016

TDK Corporation is pleased to announce that effective October 1st, 2016, the warranties on its TDK-Lambda RWS-B series general purpose AC-DC power supplies have been extended from 5 to 7 years. At the same time, warranties on its LS series general purpose AC-DC power supplies have been extended from 3 to 5 years.

mehr dazu

PAGE TOP

PAGE TOP