Sie sind hier  :  home  ››  produkte  ››  programmierbare stromversorgungen

Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

Programmierbare Leistung Angetrieben von Präzision

Produkte anzeigen

Programmierbare Netzteile von TDK-Lambda

Netzgeräte und DC/DC-Wandler für raue Umgebungen

Unsere beeindruckende Produktlinie umfasst jetzt AC-Quellen zusätzlich zu unserem branchenführenden Sortiment an programmierbaren AC/DC-Netzteilen und programmierbaren elektronischen Lasten von 300 bis 1 kW.

Die GENESYS+™-Serie bietet AC/DC-Modelle von einem 1-HE-Half-Rack mit 1 kW bis hin zu beeindruckenden 15-HE-Systemen mit 90 kW und AC-Quellen mit 2 kVA bis 9 kVA.

Programmierbare Netzteile nach Anwendung

Unsere programmierbaren DC-Netzteile und AC-Stromquellen wurden für eine breite Palette von Anwendungen entwickelt. Wählen Sie Ihre Anwendung aus, um die für Sie empfohlenen Produkte zu entdecken, oder sehen Sie sich unten alle unsere programmierbaren Netzteile an. Sie können Ihre Suche auch mit unserem Quick Product Finder eingrenzen.

Automobilindustrie (Allgemein)

Wir verfügen über eine Reihe programmierbarer Produkte, die sich für die Entwicklung und die Prüfung einer breiten Palette moderner elektronischer Systeme im Automobilbereich eignen.

Lärm, Vibration und Rauheit

Unsere programmierbaren Stromversorgungen sind im Bereich der Prüfung zur Minimierung von NVH (Noise, Vibration and Harshness) bei der Anwendungsentwicklung von großer Bedeutung.

AC-angeschlossene Geräte

Unser neues Produktspektrum von Genesys-AC-Quellen wurde entwickelt, um die Entwicklung und die Prüfung eines breiten Spektrums von netzgebundenen elektronischen Systemen zu erleichtern.

Hardware-in-the-Loop

Unsere Auswahl an programmierbaren Standard-Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, Hardware-in-the-Loop-Tests in die Entwurfsphase mehrerer Steuerungssysteme zu integrieren.

Erneuerbare Energien

Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, die intermittierende und schwankende Natur erneuerbarer Energiequellen während der Entwurfsphase von Produkten zu simulieren, die in der Praxis auf erneuerbare Energien angewiesen sein werden.

Batterie

Eine Vielzahl von persönlichen Geräten sowie leistungsstärkere Maschinen sind heute batteriebetrieben. Unsere programmierbaren Stromversorgungen ermöglichen es Ingenieuren, schwankende Batterieleistung zu simulieren und die tatsächliche Batterieleistung während der Entwurfs- und Testphase der Anwendung genau zu testen.

Verteidigung & Luft- und Raumfahrt

Diese Branchen sind auf elektronische Systeme angewiesen, die den höchsten Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsstandards entsprechen müssen. Unsere programmierbaren Stromversorgungen bieten die Präzision, die bei der Entwicklung und Prüfung von unternehmenskritischen Systemen erforderlich ist.

Schiffahrt

Unser Angebot an programmierbaren Stromversorgungen ermöglicht es Ingenieuren, empfindliche elektronische Systeme zu entwerfen und zu testen, die den harten Bedingungen der maritimen Umgebung standhalten und für Anwendungen auf großen und kleinen Schiffen geeignet sind.

Der TDK-Lambda-Unterschied

Der
TDK-Lambda
-Unterschied

Geleitet von Präzision und Vertrauen durch die Ergebnisse

Wir glauben, dass Zuverlässigkeit das Fundament der Innovation ist

Entwickelt, gefertigt und getestet von TDK-Lambda

Innovation mit Sinn - Sie

Entwickelt für die Zukunft, heute verfügbar

Präzision von 200 W bis 90 kW

Wir sind immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen

TDK-Lambda: 70 Jahre Know-how - und noch lange nicht am Ziel

Unsere Zuverlässigkeit basiert auf jeder einzelenen Komponente

Wenn es um die Stromversorgung von Geräten in rauen Umgebungen geht, sind Langlebigkeit und Zuverlässigkeit von größter Bedeutung. Die Netzteile von TDK-Lambda bieten eine robuste Konstruktion, eine hohe Beständigkeit gegen extreme Temperaturen und erfüllen strenge Industriestandards für Schock und Vibration. Mit fortschrittlichen Schutzfunktionen und einer nachgewiesenen Leistungsbilanz verbessern unsere Netzteile die Zuverlässigkeit Ihrer Geräte, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.

Wählen Sie aus unserem unten aufgeführten programmierbare Stromversorgungen aus, um weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen zu erhalten.

Verwenden Sie die Filter, um Ihre Suche einzugrenzen, oder versuchen Sie es mit unserer Schnell-Konfigurator, um ein Produkt zu finden, das genau den Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder nicht finden, wonach Sie suchen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Entschuldigung, für diese Filterkombination gibt es kein Ergebnis . Bitte entfernen oder passen Sie einen Ihrer Filter an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.

Entschuldigung, für diese Filterkombination gibt es kein Ergebnis . Bitte entfernen oder passen Sie einen Ihrer Filter an oder kontaktieren Sie uns, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Produktname Leistung Bauform Ausgänge

Introducing GENESYS™ AC

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

Möchten Sie mehr über unsere Stromversorgungslösungen erfahren?

Besuchen Sie unsere News-Website, um zu erfahren, wie unsere Produkte in der Praxis eingesetzt werden.

Mehr erfahren

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP