Gerne können Sie uns auch telefonisch oder per E-Mail erreichen!

AC-DC-Netzgeräte

Unsere AC-DC-Netzgeräte

Sie können Ihre Suche nach AC/DC-Netzgeräten durch weitere Auswahlmöglichkeiten eingrenzen oder alternativ unseren Schnell-Konfigurator sowie unsere Suche nach Anwendungsbereich verwenden.

Aktuelle Produkte

Unsere Videos werden von Vimeo gehostet. Durch das Anschauen dieser Inhalte stimmen Sie den auf der Vimeo-Website festgelegten Bedingungen und Datenschutzbestimmungen zu.

HWS3000G

Die kompakten HWS3000G AC-DC-Netzteile liefern 1.500W bei einer Low-Line-Eingangsspannung von 85 bis 132Vac und 3.000W bei High-Line 170 bis 265Vac. Das HWS3000GT hat eine Leistung von 3.000W bei einer dreiphasigen Eingangsspannung von 170 bis 265Vac. Mit Ausgangsspannungen von 24V, 48V, 60V und 130V sind die Ausgangsspannungen und -ströme vollständig programmierbar (CV/CC), und zwar von Null bis zum maximal Wert. Dies kann über eine serielle RS485-Schnittstelle (MODBus-Protokoll) oder analoge 1-5V- oder 4-20mA-Signale erfolgen. Es können bis zu drei Geräte in Reihe und / oder zehn Geräte parallel geschaltet werden. Die HWS3000G und GT haben ein kompaktes Gehäuse mit den Maßen 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") und verfügen über konservativ bemessene Elektrolytkondensatortemperaturen für eine lange Lebensdauer im Feld. Die Gewährleistungzeit beträgt fünf Jahre.

Mehr erfahren
Vorherige Folie Nächste Folie

Produkte anzeigen

PAGE TOP

PAGE TOP