פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח עבור יישומי
תאורה ושילוט

הצג מוצרים

עיין ספקי כוח משובצים שלנו לפי יישום

המוצרים המשובצים שלנו עבור יישומי תאורה ושילוט

ספקי הכוח של TDK-Lambda מתוכננים לעמוד בדרישות התובעניות של יישומי תאורת LED ושילוט. עם דגש על יעילות גבוהה, אמינות ותוחלת חיים ארוכה, המוצרים שלנו מבטיחים ביצועים אופטימליים ותחזוקה מינימלית. ספקי הכוח שלנו מציעים תכונות הגנה חזקות, כולל הגנה מפני מתח-יתר, זרמי יתר וקצרים, החיוניים לעמידות מערכות LED. העיצובים הקומפקטיים והמגוונים מאפשרים שילוב קל בתצורות תאורה ושילוט שונות. בחר מתוך מגוון המוצרים שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל טווח. באפשרותך לצמצם את החיפוש באמצעות מנוע חיפוש המוצרים המהיר שלנו.

שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות
D1SE
טווח חדש
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
HWS3000G
טווח חדש
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
1.5kW 3kW 1 output
CUS800M and CUS1000M
טווח חדש
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
CUS250M
2 x 4” 250W AC-DC Power Supplies
250W 250W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
42kW 45kW 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
CUS150M
2 x 4” 150W AC-DC Power Supplies
120W 150W 1 output
CUS100ME
2 x 4” 100W AC-DC Power Supplies
100W 100W 1 output
CUS400M
3 x 5” 400W AC-DC Power Supplies
250W 400W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
ZWS-B
10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
10W 30W 1 output
ZWS-BAF
50-300W PCB-type AC-DC Power Supplies
33W 302.4W 1 output
ZWS-BP
150-240W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
150W 240W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
CUS1500M
1500W Medical and Industrial Power Supplies
1.5kW 1.5kW 1 output
RFE
Single-output 1U front end power supplies
1.504kW 2.5kW 1 output
LS
20W - 200W Single Output General Purpose Power Supplies
20W 200W 1 output
CUS200/LD
Single Output 200W Convection/Conduction Power Supplies
79W 153W 1 output
HWS-A
15-150W Industrial Power Supplies
10W 158.4W 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
רוצה לדעת עוד על פתרונות הספק החשמל שלנו?

בקר באתר החדשות שלנו כדי לקרוא על אופן השימוש במוצרים שלנו ביישומים בעולם האמיתי.

הקלק למידע נוסף

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

PAGE TOP

PAGE TOP