פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
בסביבה התובענית של ייצור מוליכים למחצה, דיוק, אמינות ויעילות הם בעלי חשיבות עליונה. ספקי הכוח של TDK-Lambda מתוכננים לעמוד בדרישות מחמירות אלה. המוצרים שלנו מציעים יציבות מתח יוצאת דופן ורעש נמוך, החיוניים לתהליכי ייצור מוליכים למחצה. פתרונות ההספק המתקדמים של TDK-Lambda כוללים גם צפיפות הספק גבוהה, ניהול תרמי יעיל ויכולת הגדרה גמישה להתאמה לכלים ותהליכי ייצור שונים. עם תכונות הגנה חזקות ותאימות נרחבת לתקני התעשייה, TDK-Lambda מבטיחה זמן פעולה מרבי וביצועים עקביים. בחר מתוך מגוון המוצרים שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל טווח. באפשרותך לצמצם את החיפוש באמצעות מנוע חיפוש המוצרים המהיר שלנו.
שם המוצר | טווחי הספק | סוג מבנה | יציאות | |
---|---|---|---|---|
D1SE
טווח חדש
120/480W DIN rail power supply
|
120W | 480W | 1 output | |
HWS3000G
טווח חדש
3,000W Programmable CVCC AC-DC Power Supplies
|
1.5kW | 3kW | 1 output | |
DUSH
טווח חדש
960W Uninterruptible DC Power Supplies
|
- | 960W | 1 output | |
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
|
120W | 960W | 1 output | |
PF
Rectifier & Power Factor Correction Modules
|
1.008kW | 1.512kW | 1 output | |
TPF45000-385
45kW 385V rack mount power supply
|
42kW | 45kW | 1 output | |
ZBM20
12V, 15V and 24V 20A Buffer (Hold-Up) Modules
|
- | - | - | |
DBM20
24Vdc 20A DIN rail mount buffer module
|
- | - | - | |
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
|
250W | 500W | 1 to 2 outputs |
בקר באתר החדשות שלנו כדי לקרוא על אופן השימוש במוצרים שלנו ביישומים בעולם האמיתי.
הקלק למידע נוסף