פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Des alimentations médicales configurables de 500 W de Classe I et II avec un faible débit d'air et répondant aux critères de protection de niveau B contre les interférences électromagnétiques

תאריך פרסום : 28 Nov 2017

TDK Corporation annonce le lancement de la série XMS500, des alimentations AC-DC configurables, basées à la fois sur une construction de Classe I et II (à double isolation). Tous les modèles sont conformes aux critères de protection de niveau B contre les interférences électromagnétiques conduites et rayonnées avec une marge de plus de 6 dB, tout en maintenant un courant de fuite inférieur à 150 µA. Du fait de la conception mécanique et du rendement élevé de la série, un débit d'air de seulement 1 m/s est nécessaire en fonctionnement à pleine charge à 500 W. 

Certifiés à la fois aux normes de sécurité médicales et industrielles, les modèles de cette série conviennent aussi bien pour les applications de type soins à domicile, équipements hospitaliers, systèmes d'imagerie médicale et de diagnostic clinique, que pour des équipements industriels, de Tests et Mesure, et de communication. Grâce à leur profil abaissé de 37 mm, les alimentations de la série XMS500 peuvent s'intégrer facilement dans les environnements à espace restreint.

La flexibilité de la série XMS500 offre aux ingénieurs un large éventail d'options pour optimiser la conception et le coût du système. Cela inclut notamment les tensions en secours, la tension d'alimentation du ventilateur, les options de boîtier (y compris un ventilateur intégré à faible bruit audible), la commande de marche/arrêt à distance, la signalisation des défauts d'entrée AC, et des fusibles d'entrée simples ou doubles. Les tensions de sortie proposées en standard sont 12 V, 24 V, 36 V et 48 V. Des tensions et des options supplémentaires sont également disponibles.

Les différents modèles fonctionnent sous une tension d'entrée de 90 Vac à 264 Vac, et sont capables de supporter une tension de 300 Vac pendant cinq secondes. La série XMS500 fonctionne à une température ambiante maximale de +70 °C, avec un derating linéaire au-delà de 50 °C de 2,5 % par °C. Les dimensions sont de 102 x 180 x 37 mm pour les modèles à cadre ouvert, et de 107 x 180 x 39,5 mm pour les modèles à boîtier profilé en U.

Tous les modèles sont conformes aux homologations de sécurité des normes CEI/EN/ES 60601-1 et CEI/EN/UL 60950-1, et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. La série XMS500 répond également aux normes EN 55011 niveau B et EN 55032 niveau B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées (pour les produits de Classe I et II), et satisfait à la norme EN 61000-3-2, relative aux courants harmoniques, ainsi qu'aux normes CEI 60601-1-2 (4e édition) et CEI 61000-4, relatives à l'immunité. La tension d'isolation entre l'entrée et la sortie est de 4 000 Vac (2 MOPP) ; elle est de 1 500 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, ce qui assure la compatibilité avec les équipements de classe B et BF.

PAGE TOP

PAGE TOP