פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Un modèle 240 W respectant la norme EN 62477-1 ajouté à la série d'alimentations industrielles

תאריך פרסום : 24 Jan 2018

ZWS240RC PR Picture Jan18

ZWS240RC PR Picture Jan18

TDK Corporation annonce le lancement de l'alimentation AC-DC ZWS240RC‑24, 24 V 240 W. Respectant la norme EN 62477-1, elle vient élargir la série d'alimentations industrielles ZWS de 10 W à 300 W de TDK-Lambda. Ce nouveau modèle est certifié pour les surtensions de catégorie CAT III et est destiné à être utlisé dans les installations fixes, raccordées en permanence au tableau électrique. Il convient notamment aux contrôleurs robotiques recontrés dans le secteur automobile et aux autres équipements de production exigeant un degré de protection élevé contre les transitoires présents en tension d'entrée. La conformité à la catégorie de surtension CAT III rend inutile le recours à un transformateur d'isolement en ligne, réduisant  ainsi les coûts et l'encombrement.

Acceptant une large plage de tension d'entrée allant de 85 Vac à 265 Vac, l'alimentation ZWS240RC-24 est capable de fonctionner sans refroidissement par air pulsé à une température ambiante comprise entre -10 °C et +70 °C, avec un derating linéaire au‑delà de 50 °C et jusqu’à  30 % de la charge à 70 °C. La sortie est réglable de 21,6 V à 26,4 V pour s'adapter aux tensions non standard. 

Le temps de maintien typique est de 31 ms, permettant à la sortie de maintenir la régulation lors de creux de tension d'entrée prolongés. Les dimensions hors tout de ce produit compact sont les suivantes : 84 mm de large, 180 mm de long et 42 mm de haut. Comme les autres modèles ZWS, l'alimentation ZWS240RC-24 est garantie cinq ans, ce qui démontre la confiance de TDK-Lambda dans la fiabilité de ces produits.

Ce module est également certifié CEI/EN/UL 60950-1 et porte le marquage CE attestant de son respect des directives Basse tension et RoHS2. Ce modèle répond aux normes EN 55011 et EN 55032 classe B pour les émissions par conduction et classe A pour les émissions rayonnées ainsi qu'aux normes EN 61000-3-2 pour les courants harmoniques et CEI 61000-4 pour l'immunité.

PAGE TOP

PAGE TOP