פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie 1U programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met modellen met een vermogen van 1.700 W

תאריך פרסום : 15 Oct 2018

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda GENESYS+™ serie programmeerbare DC-voedingen met modellen met een vermogen van 1.700 W. Deze voedingen kunnen werken met een breed enkelfase ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC, in plaats van driefase 208/400/480 VAC. Ze zijn geschikt voor laboratoriumgebruik alsmede bij het testen van componenten, het testen in automotive en lucht- en ruimtevaart, bij de vervaardiging van halfgeleiders, het simuleren van zonnepanelen en batterijen, galvaniseren en waterbehandeling.

De tien nieuwe modellen zijn gespecificeerd voor 0 V tot 10 V, 20 V, 30 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V, 150 V, 300 V en 600 V, met uitgangsstromen van 0-2,8 A tot 0-170 A.  Ze kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen.

Alle GENESYS+™ 1,7 kW producten hebben hetzelfde 1U hoge19” (483 mm) rekmonteerbare chassis en wegen minder dan 5 kg. Tot vier voedingen kunnen parallel worden aangesloten met een geavanceerd master/slave-systeem dat een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken biedt die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding.

De voeding kan standaard worden geprogrammeerd via de regelknoppen op het frontpaneel,  op afstand aan de hand van de LAN (LXI 1.5), USB 2.0 of RS232/485 communicatie-interfaces of door gebruik te maken van de geïsoleerde analoge regel- en monitoringingang (0-5 V of 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488) en de Anybus CompactCom interface voor ondermeer DeviceNet™, EtherCat, Modbus en PROFIBUS.

Het softwarepakket voorziet in onder andere softwaredrivers, een tool voor het maken van golfvormen en een virtuele frontpaneel GUI. Alle GENESYS+™ voedingen zijn standaard voorzien van veiligheidsfuncties, zoals Safe/Auto Re-Start, Last Setting Memory en hebben diverse ingebouwde beschermingsfuncties. Ook regeling van de slew-rate van de spanning en stroom, simulatie van een interne weerstand en regeling van de helderheid van het display zijn standaard ingebouwd.

De voedingen –met vijf jaar garantie– zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen. De serie voldoet aan de IEC/EN61326-1 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP