פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Serie programmeerbare DC-voedingen uitgebreid met 200 VDC 5 kW, 10 kW en 15 kW uitvoeringen

תאריך פרסום : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert drie 0 – 200 V, 19” rekmonteerbare programmeerbare DC-voedingen. Deze meest recente uitbreidingen van de TDK‑Lambda GENESYS+™ serie zijn verkrijgbaar met uitgangvermogens van 5 kW, 10 kW en 15 kW. De 200 V 0-25 A, 0-50 A en 0-75 A uitvoeringen bieden een optimaal spanningsbereik voor het testen van zonnepanelen en zijn tevens inzetbaar bij de vervaardiging van halfgeleiders, het laden van batterijen, het regelen van DC-motoren, bij verwarmingssystemen en toepassingen in de procescontrole.

Alle modellen in de GENESYS+™ serie kunnen werken bij constante stroom, constante spanning of constant vermogen. Tot zes voedingen kunnen parallel worden aangesloten met een geavanceerd master/slave-systeem dat een dynamische belastingsrespons en rimpel- en ruiskarakteristieken biedt die vergelijkbaar zijn met die van een enkele voeding. De 5 kW, 10 kW en 15 kW modellen kunnen worden uitgevoerd met een 170-265 VAC, 342-460 VAC of 342-528 VAC driefase-ingang.

De G200-25 (5 kW 1U), GSP200-50 (10 kW 2U) en GSP200-75 (15 kW 3U) modellen zijn 423 mm breed en 441,5 mm diep. De voedingen kunnen optioneel worden uitgerust met een leeg frontpaneel zonder meet- en regelfuncties voor situaties waar toegang voor de gebruiker niet nodig is of moet worden beperkt. Op de voedingen kunnen stoffilters worden vastgeklikt om stofdeeltjes uit de omgevingslucht te weren.

Programmering is gestandaardiseerd voor alle modellen van de GENESYS+™ serie. Dit kan met behulp van de regelknoppen op het frontpaneel, op afstand via LAN (LXI 1.5), USB 2.0 en RS232/485 of via de geïsoleerde analoge regel- en monitoringinterface (0-5 V, 0-10 V). Optionele interfaces zijn GPIB (IEEE488.2) en het Anybus CompactCom interface platform voor EtherCAT, Modbus-TCP en andere nog uit te brengen interfaces. Het softwarepakket bevat onder andere software drivers, een golfvorm generator en een virtuele GUl. Voor de veiligheid zorgen standaard voorzieningen als Safe/Auto Re-Start en Last Setting Memory, alsmede diverse ingebouwde beschermingsfuncties.

De voedingen hebben een garantietermijn van vijf jaar. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL 60950-1 (61010-1 pending) en zijn CE-gemarkeerd voor de EMC-, Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. De serie voldoet aan de IEC/EN 61203-3 norm voor geleide EMI, uitgestraalde EMI en EMC-immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP