פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

300 W buck-boost DC-DC omzettters met 8 tot 24 V uitgang geoptimaliseerd voor werking bij 24 V ingangsspanning

תאריך פרסום : 18 Mar 2021

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de TDK Lambda brand i7C serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met uitvoeringen voor 20 A / 300 W. De uitgangsspanning van deze nieuwe step-up en step-down omzetters is instelbaar tussen 8 V en 24 V. De omzetters hebben een breed ingangsspanningsbereik van 6 V tot 36 V. Ze kunnen naadloos overgaan van buck-modus naar boost-modus, zonder dat dit invloed heeft op de prestaties.

De i7C2W 20A uitvoeringen kunnen worden gebruikt om extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren uit 12 of 24 VDC voedingen of batterijen. In vergelijking met geïsoleerde DC-DC omzetters met dezelfde specificaties zijn de i7C serie omzetters goedkoper en hebben ze een kleiner formaat en een hoger rendement (tot 97%). Deze zeer compacte producten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in medische-, communicatie-, industriële- en batterijgevoede apparatuur, waaronder AGV’s en drones.

Bij kleine belastingen zorgt de regeling van de i7C voor een significant lager stroomverbruik. Bij nullast wordt er gemiddeld slechts 5 mA stroom gebruikt. Dit kan worden teruggebracht tot ongeveer 0,25 mA wanneer de remote on/off wordt gebruikt om de omvormer op standby te zetten. Door deze lage slaapstroom kan batterijgevoede apparatuur ook na lange perioden van inactiviteit nog adequaat functioneren.

De open-frame i7C2W 20A meet 36,8 x 34 x 14,7 mm (B x L x H). Het thermisch ontwerp van de i7C serie maakt dat er minimale derating van het uitgangsvermogen is, zelfs bij lage luchtstroomsnelheden. Het product is zodanig ontworpen dat er verder geen grote externe componenten nodig zijn, wat besparingen op kosten en PCB-ruimte met zich meebrengt.

De omzetters van de i7C serie zijn standaard uitgerust met een trim pin voor het regelen van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperatuur. Optioneel kunnen ze nog worden voorzien van een power good signaal en monitoring van de uitgangsstroom. Bovendien kan, om stoorsignalen op de uitgangsspanning te minimaliseren, de schakelfrequentie worden gesynchroniseerd met die van een andere omzetter of met een externe klok.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 normen en hebben een CE-markering volgens de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP