פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Compacte 120 W en 240 W driefase DIN-rail voedingen met +20% piekvermogen en lage inschakelstroom

תאריך פרסום : 05 Oct 2021

TDK Corporation (TSE 6762) meldt dat de gunstig geprijsde TDK-Lambda DRB serie DIN-rail voedingen is uitgebreid met uitvoeringen met een driefase AC-ingang. De nieuwe modellen met 12 V-, 24 V- of 48 V-uitgang zijn er met uitgangsvermogens van 120 W of 240 W en kunnen gedurende twee seconden een piekvermogen leveren van 144 W respectievelijk 288 W. In combinatie met de overbelastingskarakteristiek bij constante stroom maakt dit deze voedingen geschikt voor zowel capacitieve als inductieve belastingen. De voedingen hebben bovendien een lage inschakelstroom, wat het ongewenst uitschakelen door ingangsstroomonderbrekers vermindert.

The DRB driefase-voedingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder traditionele schakelkasten, gedecentraliseerde machines en industriële systemen, alsmede apparaten voor informatie- en communicatietechnologie.

De voedingen zijn ondergebracht in een robuuste metalen behuizing, die met afmetingen van 55 mm breed, 129 mm hoog en 138,2 mm diep ruimte bespaart op de DIN-rail voor andere componenten. De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 350 tot 575 VAC. Het hoge rendement tot 94% en een nullastverbruik tot minder dan 2,3 W in de standby-modus met remote on-off zorgen voor een laag energieverbruik. Lage energieverliezen zorgen voor minder interne opwarming en een langere levensduur van de elektrolytische condensatoren.

Via een DIP-schakelaar op het voorpaneel is ‘droop mode current sharing’ mogelijk voor parallelle werking om systemen voor grotere vermogens of redundante systemen te realiseren. Om te compenseren voor kabelverliezen en O-ring FET’s of aan te passen aan niet-standaard uitgangsspanningen hebben alle uitvoeringen een breed instelbaar uitgangsbereik, te weten 11,4 tot 15 V (12 V-model), 22,5 tot 29 V (24 V-modellen) en 45 tot 56 V (48 V-model). Naast LED-indicatie is er een DC OK relaiscontact voor remote monitoring. Remote on-off is mogelijk via een gesloten relaiscontact of een <4 V-ingang.

De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.510 VAC, tussen ingang en aarde is dat 2.210 VAC, en tussen uitgang en aarde 1.390 VAC. De DRB-voedingen zijn convectiegekoeld en kunnen werken bij omgevingstemperaturen tussen -25 °C en +70 °C, waarbij vanaf 55 °C rekening moet worden gehouden met derating.

De voedingen zijn gecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 62368-1, 61010-1, 61010-2-201 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS-Richtlijnen. Ze voldoen aan EN55011-B en CISPR11-B normen voor gestraalde en geleide emissies. Bovendien zijn ze in overeenstemming met EN 61000-3-2 (Class A) voor harmonische stromen en de IEC/EN 61000-6-2 immuniteitsnorm.

PAGE TOP

PAGE TOP