פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

Une offre complémentaires au bénéfice des alimentations

תאריך פרסום : 01 Apr 2014

TDK Corporation annonce que , en plus de sa propre gamme de filtres secteur monophasés pour ses alimentations , TDK-Lambda offre les filtres secteur monophasés EPCOS avec les séries SIFI ® et le filtres secteur à embase CEI, les deux séries sont fabriqués par EPCOS , une société du groupe TDK .

«Même si une alimentation est conforme aux normes CEM , les filtres secteur sont nécessaires lorsque la charge produit des perturbations supplémentaires , par exemple des moteurs électriques et des variateurs de vitesse ", affirme Martin Southam , directeur du marketing de TDK-Lambda EMEA .

«Souvent, ces perturbations sont dans une plage haute et / ou de fréquence différente de celle du filtre à l'intérieur de l' alimentation elle-même . Certaines applications intègrent également plus d'une alimentation et leur bruit additionnés peuvent provoquer une non conformité lors de tests CEM. En outre, de longs câblages dans l'application peuvent provoquer un «effet d'antenne », créant des nuisances rayonnées à l'extérieur et à l'intérieur de l'application elle-même » .

Produits haut de gamme, les filtres secteur professionnels EPCOS comprennent la gamme de produits SIFI , un concept modulaire standardisé basé sur cinq lignes de produits avec des caractéristiques différentes d'atténuation et de styles de raccordements, y compris une version médicale à faible courant de fuite . Ces filtres offrent une très bonne suppression des interférences symétriques et asymétriques et les modèles F , G et H offrent des caractéristiques d'atténuation normales , améliorées et très élevés sur une impédance de 50 Ω. Les versions médicales offrent également un très faible courant de fuite de 2 µA pour des applications telles que les appareils à ultrasons ,les systèmes à rayons X ou d'autres dispositifs médicaux de diagnostic où le faible courant de fuite est un facteur critique . Ces produits portent les trois approbations importantes que sont UL , cUL et ENEC.

Egalement, la série B84771, filtres secteur éprouvé de EPCOS à embase CEI, a deux nouvelles séries . La série B84773 comporte un fusible intégré , tandis que la série B84776 possède à la fois un interrupteur marche/arrêt et un fusible . L'interrupteur de la série B84776 est de conception bipolaire, c'est à dire commutant la phase et le conducteur neutre. Les trois séries offrent une gamme étendue de courant nominal de 1 à 20 A et une tension de 250 V DC ou AC ainsi qu'une catégorie climatique ( IEC 60068-1 ) de 25/85/21 . En outre , les nouveaux filtres d'entrée à embase IEC sont disponibles dans une version médicale à faible courant de fuite de 2 µA. Conçus pour une température ambiante maximale de 85 ° C , tous les filtres secteur des séries CEI et SIFI sont RoHS et compatibles avec les homologations UL / CSA . ENEC est déjà disponible sur les B84771 , et est en cours pour les B84773 et B84776 .

PAGE TOP

PAGE TOP