פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח AC-DC

שימו לב: מוצר זה הגיע לסוף חייו. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
ספקי כוח AC-DC

GWS

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

GWS

מאפיינים ויתרונות

  • Standby Power Draw less than 0.5 Watt
  • Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
  • ErP Compliant
  • 41 mm height (1U compatible)
  • Convection cooled
  • 5V / 300mA Aux Supply
  • Output Remote Programming
  • Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
  • Allows Use in Lighting

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Power Output info Construction Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
GWS500-5 400W 5V / 80A
Enclosed Discontinued product n/a   View PDF datasheet
GWS500-7.5 504W 7.5V / 67.2A
Enclosed Discontinued product n/a   View PDF datasheet
Part number
GWS500-5
Power 400W
Output info 5V / 80A
Construction Enclosed
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
GWS500-7.5
Power 504W
Output info 7.5V / 67.2A
Construction Enclosed
Status Discontinued product
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Discontinued product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

GWS הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP