פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
ליקטנו מונחים ע"מ לסייע בהבנת המינוח והקיצורים השונים הקשורים בתחום ספקי הכוח. בחר את האות הרלוונטית כדי להתחיל חיפוש.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X-Z #The abbreviation for kelvin.
1) Unit of temperature in the International System of Units (SI). Written as 'kelvin'. Abbreviated to K.
2) A 4 terminal connection method used to isolate current carrying leads from voltage measuring (sense) leads (used to eliminate voltage drop along the sense leads).
SI prefix multiplier. Multiplies by 103. So 100 kHz = 100 x 103 Hz = 100000 Hz. Written as 'kilo'. Abbreviated to 'k'.
1000 watts.
A unit of energy (non SI). Abbreviated to kWh.
Abbreviation for kilowatt.
Abbreviation for kilowatt-hour.