Siete qui  :  home  ››  notizie  ››  news di prodotto

In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

TDK amplia la serie di alimentatori industriali compatti con modelli da 600W e 1000W

Postato : 30 Sep 2025

TDK Corporation (TSE:6762) announces the expansion of the TDK-Lambda brand GUS series of compact, single-output general-purpose power supplies with 600 W and 1000 W models.

Per saperne di più

TDK offre prestazioni e funzionalità migliorate alla serie di alimentatori trifase per montaggio su guida DIN

Postato : 23 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces additional features and functionality to the TDK-Lambda DRB 3-phase AC-DC DIN rail mount power supplies.

Per saperne di più

TDK amplia la serie di alimentatori AC-DC medicali e industriali, offrendo elevata potenza in un formato compatto e silenzioso

Postato : 16 Sep 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of 1200 W rated models to the TDK-Lambda CUS-M series of 30 W to 1500 W AC-DC power supplies.

Per saperne di più

TDK presenta i filtri EMI per montaggio su scheda da 20 e 40A, 80Vdc, per ridurre le emissioni condotte in modalità differenziale per alimentatori switching con elevate richieste di corrente d'ingresso

Postato : 01 Jul 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda RGF board-mount EMI filters. Suitable for power supplies with high input current requirements, these 20 and 40A filters are designed to provide exceptional differential mode filtering.

Per saperne di più

TDK amplia la serie di alimentatori programmabili GENESYS™ AC e GENESYS™ AC PRO con nuovi modelli 3U da 6kVA e 9kVA

Postato : 24 Jun 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the expansion of the TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) and GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series with 6kVA and 9kVA rated programmable AC power sources.

Per saperne di più

Serie di alimentatori compatti ad uscita singola per uso generico

Postato : 06 May 2025

TDK Corporation (TSE 6762) annuncia l'introduzione della serie GUS350 di alimentatori compatti per uso generico ad uscita singola a marchio TDK-Lambda.

Per saperne di più

Alimentatori DIN-Rail per progetti di automazione cost-efficient

Postato : 25 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the single-phase D1SE series to TDK-Lambda’s extensive range of DIN-rail mount power supplies.

Per saperne di più

Nuove opzioni di montaggio e protezione per la serie di alimentatori industriali da 10 a 50W per una maggiore flessibilità del sistema

Postato : 04 Mar 2025

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of multiple option configurations for the TDK-Lambda brand ZWS-C series of 10, 15, 30, and 50W rated industrial AC-DC power supplies

Per saperne di più

Nuova opzione di rivestimento della scheda su due lati per applicazioni industriali gravose per la serie di convertitori DC-DC da 1,5 a 10W

Postato : 19 Feb 2025

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of two additional options to the TDK-Lambda brand CCG series of 1.5W to 10W isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Serie di alimentatori industriali da 50W a 150W potenziata con l'opzione a terminale a filo push-in

Postato : 04 Dec 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces push-in wire terminations for models in the high-reliability, TDK-Lambda HWS-A family of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Ampliamento della serie di convertitori DC-DC ferroviari e industriali con ingresso da 43 a 160Vdc con i modelli quarter brick da 50W, 100W e 150W

Postato : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the expansion of the TDK-Lambda brand CN-B110 series with 50W, 100W, and 150W rated quarter-brick DC-DC converters

Per saperne di più

DC-UPS programmabile su guida DIN da 960W per applicazioni mission critical

Postato : 05 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DUSH series in a compact DIN rail mount package

Per saperne di più

TDK-Lambda to showcase the latest advancements in power supply technology at electronica 2024

Postato : 22 Oct 2024

TDK-Lambda, a group company of TDK Corporation (TSE:6762), will present and demonstrate the latest innovations in power supply technology at electronica 2024

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck-boost non isolati fino a 200W di potenza con ampio range di regolazione in uscita da 9,6 a 28V

Postato : 09 Oct 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand 200W rated i1C series in the 1”x1” industry standard package size

Per saperne di più

TDK-Lambda lancia i nuovi modelli programmabili in AC serie GENESYS™ AC e GENESYS™ AC PRO

Postato : 30 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand GENESYS™ AC (GAC) and GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) series of 2kVA and 3kVA rated programmable AC power sources

Per saperne di più

Alimentatori programmabili industriali compatti da 3kW con funzionamento a tensione e corrente costante ed ingressi monofase o trifase

Postato : 10 Sep 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 3000 watt TDK-Lambda brand HWS3000 programmable AC-DC power supplies in a 270 x 150 x 61mm case size

Per saperne di più

Nuovi modelli da 20A per la serie di convertitori buck DC-DC con ingombro di 1/16 di brick e miglioramento delle prestazioni con un ingresso da 28-60V

Postato : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces an expansion to the TDK-Lambda i7A series of non-isolated buck (step-down) DC-DC converters with the industry-standard 1/16th brick pinout

Per saperne di più

Convertitori buck DC-DC da 400 a 750W con case irrobustito e raffreddamento tramite conduzione con un'ampia gamma di ingressi e uscite

Postato : 16 Jul 2024

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the 400 to 750W rated RGB series of ruggedised non-isolated DC-DC converters from TDK-Lambda

Per saperne di più

Alimentatori programmabili da 0-20V a 0-1500V configurabili in armadi rack 19" 20U per erogare 90kW

Postato : 09 Jul 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 90kW rated GSPS 20U 19-inch racking cabinets to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Serie di convertitori DC-DC buck-boost con pinout a 1/16 brick da 300W potenziati con opzione di limite di corrente regolabile per il funzionamento in parallelo

Postato : 05 Jun 2024

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of adjustable current limit models to the TDK-Lambda brand 300W rated i7C non-isolated DC-DC converter series

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP