In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

DUSH

NUOVA 960W Uninterruptible DC Power Supplies

Questo gruppo di continuità per applicazioni su guida DIN offre un elevato grado di sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione. Grazie alle sue caratteristiche complete, il nostro DUSH può essere impiegato in una moltitudine di applicazioni quali automazione industriale, ingegneria di impianti, domotica, test & measuring e Information & communication technology.

Learn more about the DUSH Series

DUSH

Caratteristiche

  • Wide input and output voltage range of 10 .. 60VDC IN and 10 .. 58VDC OUT
  • Decoupled load and battery voltages thanks to an integrated DC/DC converter
  • Applicable with lead, nickel and lithium batteries, as well as supercap storage up to 1000Ah
  • Continuous battery protection due to NTC sensor, SoC monitoring and Ri measuring
  • System monitoring and control via Modbus/RTU with comprehensive settings, measuring and status parameters.
  • Simple operation via colour display and push buttons or as cost efficient version with LED indication

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
DUSH960-1248-0M (colour LCD display) 960W 12Vdc - 48Vdc / 20Adc Enclosed Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
DUSH960-1248-1M (LED indicator) 960W 12Vdc - 48Vdc / 20Adc Enclosed Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
DUSH960-1248-0M (colour LCD display)
Power 960W
Outputs 12Vdc - 48Vdc / 20Adc
Construction Enclosed
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
DUSH960-1248-1M (LED indicator)
Power 960W
Outputs 12Vdc - 48Vdc / 20Adc
Construction Enclosed
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodotto

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

DUSH videos

Range Overview Video New

DUSH 960W Uninterruptible DC Power Supplies

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

DUSH Scarica schede tecniche

DUSH Nella sala stampa di TDK-Lambda

DC-UPS programmabile su guida DIN da 960W per applicazioni mission critical
Leggi l’articolo

Informazioni sul nostro software...

Per scaricare il nostro software potrebbe essere necessario accettare i termini e le condizioni delineati nel nostro Contratto di licenza con l'utente finale del Software (EULA End User License Agreement).
Leggi l'EULA

Software

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP