In alternativa, puoi contattarci così:
Il modulo DBM è ideale per fornire un'alimentazione di picco o hold-up a breve termine per i carichi collegati a un alimentatore AC-DC con uscita a 24Vdc. Esso può fornire un ulteriore hold-up di 250ms a 448W di potenza di uscita. Durante il normale funzionamento, l'energia è immagazzinata nei condensatori elettrolitici del DBM20. Quando l'alimentazione AC viene interrotta per un breve periodo di tempo, il DBM20 continua ad alimentare il carico, permettendo che lo spegnimento delle apparecchiature collegate avvenga in modo sicuro e controllato. Il DBM20 può essere impostato in modalità buffer fissa o variabile. In modalità fissa il modulo fornisce alimentazione quando la tensione di ingresso scende al valore di 22,4V, mentre in modalità variabile questo avviene quando la tensione di ingresso diminuisce di 1V rispetto al valore iniziale. Più moduli buffer possono essere collegati in parallelo per aumentare il tempo di hold-up. Lo stato del prodotto è accessibile da remoto tramite un relè DC OK, o localmente tramite indicatori LED. La tensione di uscita può anche essere inibita per evitare una scarica pericolosa dell'energia immagazzinata.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|
DBM20 | 24V 20A Buffer Module | ![]() |
Controlla le scorte |
![]() |
|
DBM20/E | 24V 20A Buffer Module | ![]() |
Controlla le scorte |
![]() |
Part number | |
---|---|
DBM20 | |
Additional Information | 24V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
Stock Level | Controlla le scorte |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
DBM20/E | |
Additional Information | 24V 20A Buffer Module |
Status | ![]() |
Stock Level | Controlla le scorte |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.